/content/sps/de/de/search-results.html

Anschlagsysteme (Söll)

Söll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung

Die horizontale Anschlageinrichtung Söll ShockFusion minimiert die erforderliche Bodenfreiheit (reduzierter Kabeldurchhang), während Systemkräfte effektiv begrenzt werden, um eine Installation auf einer Vielzahl von Dachstrukturen zu ermöglichen.

Überblick

Wichtige Funktionen

  • Für die Verwendung auf Industriedächern und Dächern in Leichtbauweise.
  • Solide Ausführung für langlebige, zuverlässige Installation
  • Erfolgreich getestet für Spannweiten von bis zu 20 m (Lasteinwirkung auf das Dach < 10 kN, bei bis zu 4 Benutzern innerhalb einer Spannweite)

 

Verbesserte Mobilität und Sicherheit bei Höhenarbeiten
Die neue, einzigartige Technologie der End- und Kurven-Dachpfosten verringert den Kabeldurchhang für bis zu 6 Arbeiter.  

  • Montage ist bei geringerer Bodenfreiheit möglich (z. B. bei mehreren Dachebenen oder Hindernissen)
  • Dies ermöglicht Installationen mit einem geringerem Abstand zur Dachkante (Zugang zu Dachrinnen, Kaminen)
  • Rettungsvorgänge werden einfacher, weil das System die mögliche Fallstrecke eines Arbeiters minimiert.
  • Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Arbeiter stürzen (verursacht durch den Sturz eines ersten Arbeiters), wird verringert.

 

Solide Ausführung für langlebige, zuverlässige Installation

  • Die Befestigung direkt auf der Dachhaut macht es überflüssig, die Dachstruktur zu durchdringen. Weniger Wartung und Reparaturen sind erforderlich.
  • Die beständig geringen Systemkräfte schützen die Dachstruktur im Falle eines Absturzes. Die energieabsorbierende und lastverteilende Bauweise gewährleistet eine sichere
    Verbindung zum Dach und schützt gleichzeitig die darunterliegende Struktur.
  • Die Edelstahlkomponenten sowie die verzinkten und hochwertig pulverbeschichteten Stahlkomponenten sorgen für höhere Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit.

Zeit- und kostengünstige Montage

  • Die einzigartige, in die Dachpfosten integrierte energieabsorbierende Technologie ermöglicht das Anbringen eines Systems ohne zusätzlichen Falldämpfer im Seilsystem.
  • Die direkte Installation auf der Dachoberfläche macht das Öffnen des Daches überflüssig.
  • Die einzigartige Konzeption der Befestigungsklemmen mit dem „sich selbst zentrierenden Mechanismus“ ermöglicht die schnelle Anbringung auf Stehfalzdächern. 

 

Reduzierter Kabeldurchhang

  • Söll ShockFusion End- und Kurvenpfosten sind so konzipiert, dass sie Systemkräfte während eines Sturzes beständig reduzieren und dabei die erforderliche Bodenfreiheit gering halten. Söll ShockFusion Pfosten minimieren Systemkräfte wirksam, ohne vollständiges Umkippen. Oberflächenbefestigte Endpfosten der Konkurrenten kippen und bewirken für einen größeren Kabeldurchhang.

Einsatzbereiche

  • Dachinspektionen und -wartung
  • Wartung von Klimaanlagen, Ventilatoren und Solarpaneelen
  • Reinigung von Oberlichtern
  • Reinigen von Abflussrinnen
  • Installation und Wartung von Satellitenschüsseln und anderen Kommunikationssystemen  

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • Entspricht EN795 - C

Informationen zur Gewährleistung

Wir sind der ehrlichen Überzeugung, dass unsere Absturzsicherungsausrüstungen die besten weltweit sind. Unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Absturzsicherungsausrüstung Ihres Vertrauens nach den höchsten Standards hergestellt wird. Die Absturzsicherungsprodukte von Miller wurden zwar auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen normale Abnutzung und üblichen Verschleiß getestet, sie sind jedoch nicht unzerstörbar und können bei missbräuchlicher Nutzung beschädigt werden. Unsere Garantie deckt keine unsachgemäße Behandlung des Produkts ab. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass während der Garantiezeit von einem Jahr nach Lieferung Material- oder Herstellungsfehler auftreten, wird das entsprechende Produkt von uns auf eigene Kosten repariert oder ausgetauscht. Wenn ein Austausch erforderlich ist und Ihnen das Produkt deshalb nicht mehr zur Verfügung steht, wird Ihnen ein vergleichbares Produkt gestellt. Kontaktieren Sie uns bei Problemen mit einem Produkt unter +33 248 53 08 97 (Frankreich, Spanien, Portugal, Nordafrika) oder +49 9281 8302 0 (Nord- und Zentraleuropa, Italien).
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung - Data Sheet
application/pdf 293.66 KB
6/23/2021
293.66 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung - Literature
application/pdf 1.44 MB
8/2/2021
1.44 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung - Data Sheet
application/pdf 293.66 KB
6/23/2021
293.66 KB
Soll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung - Literature
application/pdf 1.44 MB
8/2/2021
1.44 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung - Data Sheet
293.66 KB
6/23/2021
Soll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung - Literature
1.44 MB
8/2/2021