Suportes de telefone celular
Estojo de assistência médica Captuvo SL22
Estojo de assistência médica Captuvo SL22
Para profissionais de saúde, agilizar a coleta de dados e a comunicações entre os pacientes e a equipe é essencial para os cuidados do paciente. Por isso, é importante adicionar um estojo corporativo Captuvo SL22h aos dispositivos iPod touch® da Apple® de 5ª geração. Seus médicos terão uma ferramenta de produtividade mais robusta que é protegida pela estrutura externa preparada para desinfecção.
- Estrutura externa protetora preparada para desinfecção Capaz de suportar higienizadores e desinfetantes, e proteger o iPod touch contra o abuso comum dos ambientes de cuidados de saúde
- Agiliza a comunicação e dispositivos de leitura. Reduz o número de dispositivos que os profissionais de saúde precisam gerenciar e usar para cuidar dos pacientes de modo eficiente.
- Leitura sem paralelo. Aumente a produtividade e os resultados com um leitor integrado e fácil de usar que oferece leitura vigorosa de códigos de barras lineares e 2D.
- Energia de bateria que dura. Fornece energia adicional para o iPod touch, garantindo tempo máximo de operação com uma bateria de fácil acesso e pronta para “hot swap”.
- Software Mastermind™ remoto. Ajuda as empresas a gerenciar remotamente dispositivos iPod touch e outros dispositivos com iOS, reduzindo o custo total de propriedade.
O estojo corporativo Captuvo SL22h da Honeywell transforma o Apple iPod touch® de 5ª geração em uma ferramenta de produtividade pronta para os cuidados de saúde. Como um profissional de saúde, você vai apreciar como essa solução fácil de usar ajuda a agilizar a coleta de dados e as comunicações entre a equipe e os pacientes. Além disso, o estojo é vedado contra umidade com plástico pronto para o desinfetante e um protetor de tela vedado, então está pronto para suportar higienizadores e desinfetantes.Com a tecnologia de geração de imagens Honeywell Adaptus™ 6.0 para leitura de códigos de barras, o estojo corporativo SL22h ágil permite a leitura rápida e precisa de códigos de barras linear e 2D, incluindo a maioria dos códigos de saúde desafiadores. Isso economizará tempo e melhorar a segurança do paciente.Preocupado com a vida útil da bateria
Para profissionais de saúde, agilizar a coleta de dados e a comunicações entre os pacientes e a equipe é essencial para os cuidados do paciente. Por isso, é importante adicionar um estojo corporativo Captuvo SL22h aos dispositivos iPod touch® da Apple® de 5ª geração. Seus médicos terão uma ferramenta de produtividade mais robusta que é protegida pela estrutura externa preparada para desinfecção.
- Estrutura externa protetora preparada para desinfecção Capaz de suportar higienizadores e desinfetantes, e proteger o iPod touch contra o abuso comum dos ambientes de cuidados de saúde
- Agiliza a comunicação e dispositivos de leitura. Reduz o número de dispositivos que os profissionais de saúde precisam gerenciar e usar para cuidar dos pacientes de modo eficiente.
- Leitura sem paralelo. Aumente a produtividade e os resultados com um leitor integrado e fácil de usar que oferece leitura vigorosa de códigos de barras lineares e 2D.
- Energia de bateria que dura. Fornece energia adicional para o iPod touch, garantindo tempo máximo de operação com uma bateria de fácil acesso e pronta para “hot swap”.
- Software Mastermind™ remoto. Ajuda as empresas a gerenciar remotamente dispositivos iPod touch e outros dispositivos com iOS, reduzindo o custo total de propriedade.
O estojo corporativo Captuvo SL22h da Honeywell transforma o Apple iPod touch® de 5ª geração em uma ferramenta de produtividade pronta para os cuidados de saúde. Como um profissional de saúde, você vai apreciar como essa solução fácil de usar ajuda a agilizar a coleta de dados e as comunicações entre a equipe e os pacientes. Além disso, o estojo é vedado contra umidade com plástico pronto para o desinfetante e um protetor de tela vedado, então está pronto para suportar higienizadores e desinfetantes.Com a tecnologia de geração de imagens Honeywell Adaptus™ 6.0 para leitura de códigos de barras, o estojo corporativo SL22h ágil permite a leitura rápida e precisa de códigos de barras linear e 2D, incluindo a maioria dos códigos de saúde desafiadores. Isso economizará tempo e melhorar a segurança do paciente.Preocupado com a duração da bateria Esotjo Captuvo SL22 Healthcare O estojo empresarial SL22h melhora muito a duração da bateria tradicional do dispositivo iPod. O pacote de baterias externas hot swappable pelo usuário do estojo corporativo alimenta o leitores SL22h e o iPod para uso ininterrupto. E o pacote de baterias SL22h com capacidade adicional até mesmo recarrega o iPod, então os cuidadores podem permanecer produtivos. Não requer iPods de reserva. Sem perda de tempo aguardando o dispositivo recarregar.Para proteger o seu investimento no estojo corporativo Captuvo SL22h, pergunte-nos sobre o nosso suporte, o Service Made Simple. Ele fornece os níveis mais altos de produtividade, otimização dos recursos, confiabilidade do dispositivo e tempo de operação.
O estojo corporativo SL22h iPod melhora muito a vida útil tradicional do dispositivo iPod. O pacote de baterias externas hot swappable pelo usuário do estojo corporativo alimenta o leitores SL22h e o iPod para uso ininterrupto. E o pacote de baterias SL22h com capacidade adicional até mesmo recarrega o iPod, então os cuidadores podem permanecer produtivos. Não requer iPods de reserva. Sem perda de tempo aguardando o dispositivo recarregar.Para proteger o seu investimento no estojo corporativo Captuvo SL22h, pergunte-nos sobre o nosso suporte, o Service Made Simple. Ele fornece os níveis mais altos de produtividade, otimização dos recursos, confiabilidade do dispositivo e tempo de operação.Recursos
- Recurso de áudio
- Acesso ao alto-falante e microfone
- Candidatura
- Setor de saúde
- Câmera
- Acesso às câmeras Adaptus frontal e traseira do iPod 5c
- Botões
- Botões de leitura do lado esquerdo e direito
- Botão de acesso ao iPod/iPhone5/5s/5c Home
- Botão de suspensão/reativação
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- OCR
- Serviços postais
- 2D
- 1D
Software & Firmware
- Ambiente de desenvolvimento
- Captuvo SDK para iOS 6 e 7 da Apple®
Hardware
- Interface da conexão
- USB/UART entre SL22/42 e PC
- UART entre dispositivos Apple® para iOS SL22/42
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- Temperatura de operação
- 32 °F a 95 °F
- 0 °C ao 35 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20 °C a 45 °C
- 4 °F a 113 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano de garantia de fábrica
Outros
- Captura de dados
- Imager
Recursos
- Recurso de áudio
- Acesso ao alto-falante e microfone
- Candidatura
- Setor de saúde
- Câmera
- Acesso às câmeras Adaptus frontal e traseira do iPod 5c
- Botões
- Botões de leitura do lado esquerdo e direito
- Botão de acesso ao iPod/iPhone5/5s/5c Home
- Botão de suspensão/reativação
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- OCR
- Serviços postais
- 2D
- 1D
Software & Firmware
- Ambiente de desenvolvimento
- Captuvo SDK para iOS 6 e 7 da Apple®
Hardware
- Interface da conexão
- USB/UART entre SL22/42 e PC
- UART entre dispositivos Apple® para iOS SL22/42
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- Temperatura de operação
- 32 °F a 95 °F
- 0 °C ao 35 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -20 °C a 45 °C
- 4 °F a 113 °F
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano de garantia de fábrica
Outros
- Captura de dados
- Imager
- Recurso de áudio : Acesso ao alto-falante e microfone
- Candidatura : Setor de saúde
- Câmera : Acesso às câmeras Adaptus frontal e traseira do iPod 5c
- Botões : Botões de leitura do lado esquerdo e direito|Botão de acesso ao iPod/iPhone5/5s/5c Home|Botão de suspensão/reativação
- Recursos de decodificação : OCR|Serviços postais|2D|PDF|1D
- Ambiente de desenvolvimento : Captuvo SDK para iOS 6 e 7 da Apple®
- Interface da conexão : USB/UART entre SL22/42 e PC|UART entre dispositivos Apple® para iOS SL22/42
- Umidade operacional : 5% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- Temperatura de operação : 32 °F a 95 °F|0 °C ao 35 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : -20 °C a 45 °C|4 °F a 113 °F
- Classificações de proteção : IP54
- Duração da garantia : 1 ano de garantia de fábrica
- Captura de dados : Imager