Suportes de telefone celular
Estojo de assistência médica Captuvo SL42
Estojo de assistência médica Captuvo SL42
As organizações de saúde estão em busca de novas tecnologias para melhorar a segurança do paciente e a produtividade do fluxo de trabalho. O estojo corporativo Captuvo SL42h reveste o iPhone® 7, 6 ou 6s da Apple com um leitor de códigos de barras integrado, líder do setor e uma estrutura externa preparada para desinfecção de proteção. Resultado
As organizações de saúde estão em busca de novas tecnologias para melhorar a segurança do paciente e a produtividade do fluxo de trabalho. O estojo corporativo Captuvo SL42h reveste o iPhone® 7, 6 ou 6s da Apple com um leitor de códigos de barras integrado, líder do setor e uma estrutura externa preparada para desinfecção de proteção. O resultado Estojo corporativo Captuvo SL42 Healthcare Uma ferramenta superior para fluxos de trabalho de médicos
- Estrutura externa protetora preparada para desinfecção Resiste a químicos de higienização e mantém o iPhone protegido contra quedas, solavancos e derramamentos comuns nos ambientes de saúde.
- Otimiza a comunicação e os dispositivos de digitalização: Reduz o número de dispositivos que os profissionais de saúde e TI precisam gerenciar e usar para cuidar eficazmente do paciente.
- Leitura sem paralelo: aumenta a produtividade e a vazão com um leitor fácil de usar e integrado que oferece leitura vigorosa de códigos de barras lineares e 2D
- Energiza o iPhone: Carrega o iPhone, assegurando o máximo tempo de operação com uma bateria substituível de fácil acesso.
- Software RemoteMasterMind™ 4.0: Ajuda as empresas a administrar remotamente dispositivos iOS utilizados, baixando o custo total de propriedade.
As organizações de saúde hoje estão se voltando para novas tecnologias como smartphones para melhorar comunicação da equipe de atendimento, a segurança do paciente e reduzir gastos TI. A série SL42h de estojos corporativos do Honeywell Captuvo inclui o popular iPhone™ de 6ª, 7ª e 8ª geração da Apple® com um leitor de códigos de barras integrado líder na indústria e uma caixa protetora pronta para a aplicação de desinfetante, transformando-o numa ferramenta superior para o fluxo de trabalho dos clínicos.Em vez de usar os métodos de comunicação tradicionais e múltiplos dispositivos como telefones fixos ou VoIP, botões de chamadas, pagers ou anúncios por alto falante, o Captuvo SL42h fornece aos clínicos uma única ferramenta mais poderosa para comunicar e administrar as atividades de saúde com os pacientes. Isso reduz o custo de hardware e o suporte de TI necessários para gerenciar vários dispositivos.O Captuvo SL42h exibe a Tecnologia de Imagens Honeywell Adaptus™ 6.0 para a leitura de códigos de barras permitindo uma leitura rápida e precisa de códigos de barras lineares e 2D . O SL42h foi especificamente melhorado para rapidamente captar mesmo os códigos de barras mais exigentes no setor da saúde, como bolsas IV transparentes e códigos de barras micro-2D encontrados em medicamentos que poupam tempo e melhoram a segurança do paciente.A duração da bateria tradicional do iPhone é bastante melhorada pelo pacote de bateria externa substituível pelo usuário SL42h que alimenta o leitor SL42h e o iPhone para uso contínuo. Isto permite aos profissionais da se manterem funcionais sem necessitarem de iPhones adicionais ou sem perder tempo valioso à espera de um recarregamento.Os dispositivos de cuidados de saúde utilizados no posto de atendimento exigem um controle contínuo de infecções. O Captuvo SL42h à prova de umidade utiliza plástico pronto para a aplicação de desinfetante e um protetor vedado, quando combinado com o protocolo de frequente desinfecção, pode minimizar a propagação de doenças infecciosas ao mesmo tempo que assegura anos de um serviço de confiança nestas condições.O Captuvo SL42h combinado com o iPhone fornece um dispositivo único e fácil de usar, redefinindo a forma como enfermeiros, médicos e outros médicos interagem com o software EMR e uns com os outros: equipando a equipe com as ferramentas e informações certas no momento certo para uma melhor coordenação, maior produtividade e, por fim, melhor atendimento ao paciente.
Uma ferramenta superior para fluxos de trabalho clínicos- Estrutura externa protetora preparada para desinfecção Resiste a químicos de higienização e mantém o iPhone protegido contra quedas, solavancos e derramamentos comuns nos ambientes de saúde.
- Otimiza a comunicação e os dispositivos de digitalização: Reduz o número de dispositivos que os profissionais de saúde e TI precisam gerenciar e usar para cuidar eficazmente do paciente.
- Leitura sem paralelo: aumenta a produtividade e a vazão com um leitor fácil de usar e integrado que oferece leitura vigorosa de códigos de barras lineares e 2D
- Energiza o iPhone: Carrega o iPhone, assegurando o máximo tempo de operação com uma bateria substituível de fácil acesso.
- Software RemoteMasterMind™ 4.0: Ajuda as empresas a administrar remotamente dispositivos iOS utilizados, baixando o custo total de propriedade.
As organizações de saúde hoje estão se voltando para novas tecnologias como smartphones para melhorar comunicação da equipe de atendimento, a segurança do paciente e reduzir gastos TI. A série SL42h de estojos corporativos do Honeywell Captuvo inclui o popular iPhone™ de 6ª, 7ª e 8ª geração da Apple® com um leitor de códigos de barras integrado líder na indústria e uma caixa protetora pronta para a aplicação de desinfetante, transformando-o numa ferramenta superior para o fluxo de trabalho dos clínicos.Em vez de usar os métodos de comunicação tradicionais e múltiplos dispositivos como telefones fixos ou VoIP, botões de chamadas, pagers ou anúncios por alto falante, o Captuvo SL42h fornece aos clínicos uma única ferramenta mais poderosa para comunicar e administrar as atividades de saúde com os pacientes. Isso reduz o custo de hardware e o suporte de TI necessários para gerenciar vários dispositivos.O Captuvo SL42h exibe a Tecnologia de Imagens Honeywell Adaptus™ 6.0 para a leitura de códigos de barras permitindo uma leitura rápida e precisa de códigos de barras lineares e 2D . O SL42h foi especificamente melhorado para rapidamente captar mesmo os códigos de barras mais exigentes no setor da saúde, como bolsas IV transparentes e códigos de barras micro-2D encontrados em medicamentos que poupam tempo e melhoram a segurança do paciente.A duração da bateria tradicional do iPhone é bastante melhorada pelo pacote de bateria externa substituível pelo usuário SL42h que alimenta o leitor SL42h e o iPhone para uso contínuo. Isto permite aos profissionais da se manterem funcionais sem necessitarem de iPhones adicionais ou sem perder tempo valioso à espera de um recarregamento.Os dispositivos de cuidados de saúde utilizados no posto de atendimento exigem um controle contínuo de infecções. O Captuvo SL42h à prova de umidade utiliza plástico pronto para a aplicação de desinfetante e um protetor vedado, quando combinado com o protocolo de frequente desinfecção, pode minimizar a propagação de doenças infecciosas ao mesmo tempo que assegura anos de um serviço de confiança nestas condições.O Captuvo SL42h combinado com o iPhone fornece um dispositivo único e fácil de usar, redefinindo a forma como enfermeiros, médicos e outros médicos interagem com o software EMR e uns com os outros: equipando a equipe com as ferramentas e informações certas no momento certo para uma melhor coordenação, maior produtividade e, por fim, melhor atendimento ao paciente.
Recursos
- Botões
- Sensor de ID de toque/botão de início
- Botões de volume
- Botões de leitura do lado esquerdo e direito
- Recurso de áudio
- Indicação de acesso ao alto-falante, microfone, bipe
- Dispositivo compatível
- iPhone 6
- iPod
- iPhone 6 Plus
- iPhone em 6/7/8
- iPhone 5
- Candidatura
- Setor de saúde
- Câmera
- Acesso às câmeras frontal e traseira e ao flash de LED do iPhone da Apple
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 2D
- Serviços postais
- OCR
- 1D
Software & Firmware
- Ambiente de desenvolvimento
- Captuvo SDK para a série iPhone 6 e o iPhone 7 da Apple
Hardware
- Interface da conexão
- USB completo entre dispositivos Apple iOS
- USB entre Captuvo e PC
Environmental
- Temperatura de operação
- 32 °F a 95 °F
- 0 °C ao 35 °C
- Umidade operacional
- 5% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- 4 °F a 113 °F
- -20 °C a 45 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano de garantia de fábrica
Outros
- Captura de dados
- Imager
Recursos
- Botões
- Sensor de ID de toque/botão de início
- Botões de volume
- Botões de leitura do lado esquerdo e direito
- Recurso de áudio
- Indicação de acesso ao alto-falante, microfone, bipe
- Dispositivo compatível
- iPhone 6
- iPod
- iPhone 6 Plus
- iPhone em 6/7/8
- iPhone 5
- Candidatura
- Setor de saúde
- Câmera
- Acesso às câmeras frontal e traseira e ao flash de LED do iPhone da Apple
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- 2D
- Serviços postais
- OCR
- 1D
Software & Firmware
- Ambiente de desenvolvimento
- Captuvo SDK para a série iPhone 6 e o iPhone 7 da Apple
Hardware
- Interface da conexão
- USB completo entre dispositivos Apple iOS
- USB entre Captuvo e PC
Environmental
- Temperatura de operação
- 32 °F a 95 °F
- 0 °C ao 35 °C
- Umidade operacional
- 5% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento
- 4 °F a 113 °F
- -20 °C a 45 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP54
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano de garantia de fábrica
Outros
- Captura de dados
- Imager
- Botões : Sensor de ID de toque/botão de início|Botões de volume|Botões de leitura do lado esquerdo e direito
- Recurso de áudio : Indicação de acesso ao alto-falante, microfone, bipe
- Dispositivo compatível : iPhone 6|iPod|iPhone 6 Plus|iPhone em 6/7/8|iPhone 5
- Candidatura : Setor de saúde
- Câmera : Acesso às câmeras frontal e traseira e ao flash de LED do iPhone da Apple
- Recursos de decodificação : 2D|Serviços postais|OCR|1D|PDF
- Ambiente de desenvolvimento : Captuvo SDK para a série iPhone 6 e o iPhone 7 da Apple
- Interface da conexão : USB completo entre dispositivos Apple iOS|USB entre Captuvo e PC
- Temperatura de operação : 32 °F a 95 °F|0 °C ao 35 °C
- Umidade operacional : 5% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- Faixa de temperatura de armazenamento : 4 °F a 113 °F|-20 °C a 45 °C
- Classificações de proteção : IP54
- Duração da garantia : 1 ano de garantia de fábrica
- Captura de dados : Imager