Industriais
Impressora industrial Mark II Classe I
Impressora industrial Mark II Classe I
A família Mark II Classe I de impressoras de códigos de barras industriais de nível médio pode facilmente acompanhar as aplicações exigentes de etiquetas de alta velocidade. Com um processador de última geração, a velocidade de impressão é muito alta. E graças a um projeto modular, é fácil de adicionar e/ou alterar as opções da impressora para atualização e reconfiguração conforme crescem as necessidades de suas operações.
- Portas de comunicação seriais incluem, paralelas, USB, LAN, 2 portas Host USB e SDIO, W-LAN, e cartão de interface de GPIO.
- O projeto modular permite opções de atualização de campo do usuário, como transferência térmica e rebobinador interno.
- A flexibilidade de cabeças de impressão torna a I-Class Mark II fácil de manter com substituição rápida do cabeçote de impressão rápido e do cilindro do rolo de impressão.
- A construção robusta apresenta um projeto acionado por engrenagem e uma estrutura de alumínio fundido durável.
- O visor gráfico inclui um visor LCD de 7 botões de 128 x 64 de fácil leitura, para configuração de etiquetas facilitada.
As impressoras de códigos de barras de médio alcance Mark II Classe I possuem velocidade e durabilidade robusta que você precisa para aplicações de alta produtividade em recebimento e expedição, identificação de produtos, farmácia de etiquetagem e rastreamento de ativos.Com reputação reconhecida no setor como uma impressora de alta qualidade, as impressoras I-Class Mark II possuem preço competitivo, são confiáveis e fáceis de integrar.As impressoras I-Class Mark II possuem muitos recursos padrão, incluindo um processador rápido, memória grande e seleção ampla de portas de comunicação. Além disso, a cabeça de impressão IntelliSEAQ™ possui um revestimento durável, melhor resistência à abrasão, e vida mais longa.As impressoras I-Class Mark II são versáteis, também. Use-as em uma ampla variedade de aplicações industriais com uma gama de compatibilidade de mídia, conectividade, suporte de emulação e opções.
Resumo das especificações:
- Cabeça de impressão: Térmica direta; transferência térmica opcional
- Largura do rolo de mídia: 25,4 mm a 118,1 mm (1,0 in a 4,7 in)
- Largura máxima de impressão: 105,7 mm (4,16 in)
- Velocidade de impressão: • I-4212e: 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi) • I-4310: 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi) • I-4606: 152 mms (6 ips), 24 mmps (600 dpi)
- Ethernet com fio LAN 10/100, W-LAN com protocolo de segurança WPA2, 2 portas host USB e SDIO, cartão de interface de GPIO
Recursos
- Software compatível
- NETira LD
- NETira CT
- Opções de porta
- Padrão
- Drivers compatíveis
- Windows NT
- Windows XP
- Windows Vista
- Candidatura
- Setor farmacêutico
- Distribuição
- Recursos
- Fácil de atualizar
- 5 idiomas
- Robusto
Printing Specifications
- Resoluções
- 300 dpi
- 203 dpi
- 600 dpi
- Método de Impressão
- Térmica direta
- Transferência térmica
- Velocidades de impressão
- 12 ips
- 10 ips
- 6 ips
- Códigos de barras lineares
- Código 11
- Planetcode
- FIM
- Codabar
- UCC/EAN Code 128
- EAN-8
- Código 3 de 9
- Postnet
- EAN-13
- UPC-A
- Código 93
- Padrão 2 de 5
- Telepen
- Adendos UPC de 2 e 5 dígitos
- Industrial 2 de 5
- Código 128
- USPS-4 State
- UPC-E
- Plessey
- HIBC
Mídia
- Comprimento máximo da fita
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- PL-I
- DPL
- ZPL-II
Electrical
- Frequência operacional
- 47 - 63 Hz
- Tensão Operacional
- 90 - 132 VCA
- 180 - 264 VCA
Environmental
- Temperatura de operação
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Especificações RFID
- RFID
Recursos
- Software compatível
- NETira LD
- NETira CT
- Opções de porta
- Padrão
- Drivers compatíveis
- Windows NT
- Windows XP
- Windows Vista
- Candidatura
- Setor farmacêutico
- Distribuição
- Recursos
- Fácil de atualizar
- 5 idiomas
- Robusto
Printing Specifications
- Resoluções
- 300 dpi
- 203 dpi
- 600 dpi
- Método de Impressão
- Térmica direta
- Transferência térmica
- Velocidades de impressão
- 12 ips
- 10 ips
- 6 ips
- Códigos de barras lineares
- Código 11
- Planetcode
- FIM
- Codabar
- UCC/EAN Code 128
- EAN-8
- Código 3 de 9
- Postnet
- EAN-13
- UPC-A
- Código 93
- Padrão 2 de 5
- Telepen
- Adendos UPC de 2 e 5 dígitos
- Industrial 2 de 5
- Código 128
- USPS-4 State
- UPC-E
- Plessey
- HIBC
Mídia
- Comprimento máximo da fita
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
Software & Firmware
- Linguagem de comando da impressora
- PL-I
- DPL
- ZPL-II
Electrical
- Frequência operacional
- 47 - 63 Hz
- Tensão Operacional
- 90 - 132 VCA
- 180 - 264 VCA
Environmental
- Temperatura de operação
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Especificações RFID
- RFID
- Software compatível : NETira LD|NETira CT
- Opções de porta : Padrão
- Drivers compatíveis : Windows NT|Windows XP|Windows Vista
- Candidatura : Setor farmacêutico|Distribuição
- Recursos : Fácil de atualizar|5 idiomas|Robusto
- Resoluções : 300 dpi|203 dpi|600 dpi
- Método de Impressão : Térmica direta|Transferência térmica
- Velocidades de impressão : 12 ips|10 ips|6 ips
- Códigos de barras lineares : Código 11|Planetcode|FIM|Codabar|UCC/EAN Code 128|EAN-8|Código 3 de 9|Postnet|EAN-13|UPC-A|Código 93|Padrão 2 de 5|Telepen|Adendos UPC de 2 e 5 dígitos|Industrial 2 de 5|Código 128|USPS-4 State|UPC-E|Plessey|HIBC
- Comprimento máximo da fita : 1,968 foot|600 foot
- Comunicação sem fio : WiFi
- Linguagem de comando da impressora : PL-I|DPL|ZPL-II
- Frequência operacional : 47 - 63 Hz
- Tensão Operacional : 90 - 132 VCA|180 - 264 VCA
- Temperatura de operação : 32 - 104 °F|0 - 40 °C
- Duração da garantia : 1 ano
- Especificações RFID : RFID