Industriais
Impressora MP Compact 4
Impressora MP Compact 4
A impressora portátil MP Compact fornece soluções de impressão de etiquetas com grandes benefícios ao cliente, porque o seu tamanho pequeno foi projetado com uma conexão CC integrada, para facilitar a montagem em qualquer empilhadeira ou carrinho móvel compatível com qualquer orientação, incluindo de cabeça para baixo.
- A grande capacidade de mídia permite produtividade máxima.
- O tempo de recuperação de etiquetas é reduzido quando as impressoras MP Compact são montadas em uma empilhadeira.
- As impressoras oferecem uma opção de conexão sem fio, além da conexão Ethernet padrão.
- As impressoras suportam as linguagens DPL, Labelpoint e PL-Z, permitindo que substituam facilmente as impressoras concorrentes.
- As impressoras são facilmente montadas em ativos móveis, como linhas de fabricação, carrinhos móveis ou empilhadeiras.
As impressoras da série MP oferecem soluções de impressão de etiquetas com grandes benefícios ao cliente, por causa do seu tamanho pequeno. As impressoras da série MP são fabricadas de acordo com os mais elevados padrões e possuem uma armação fundida e tampa de metal para proteção, tornando-as duráveis e confiáveis em ambientes industriais exigentes.Para espaços pequenos e limitados, a dimensão reduzida das impressoras MP ocupa pouco espaço em áreas muito disputadas e pode ser montada de forma conveniente em paredes, linhas de produção e carrinhos móveis. Uma versão portátil da MP Compact também pode ser montada diretamente em empilhadeiras, o que permite um aumento substancial na eficiência da mão de obra, redução dos erros e fluxos de trabalho mais rápidos. Elas ocupam menos do que um terço do espaço das impressoras industriais de etiquetas tradicionais, permitindo que os operadores retenham espaço de trabalho valioso.As impressoras da série MP podem ser usadas em quase qualquer orientação, incluindo de cabeça para baixo. Suas alavancas grandes, fáceis de gerenciar, remoção de mídia e abertura da tampa com uma mão tornam as impressoras da série MP a próxima geração de engenharia de impressoras ergonômicas que economizam dinheiro e espaço.A LAN 802.11 a/b/g/n sem fio opcional faz com que seja fácil de conectar a redes e operações de impressão móvel para uso como uma empilhadeira.
Recursos
- Software compatível
- NETira CT
- Recursos
- Carregando de mídia lateral
- Facilmente usadas em empilhadeiras
Printing Specifications
- Resoluções
- 203 dpi
- Velocidades de impressão
- 5 ips
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
- Especificações RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Environmental
- Temperatura de operação
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
ERP
- Marca
- Honeywell
Recursos
- Software compatível
- NETira CT
- Recursos
- Carregando de mídia lateral
- Facilmente usadas em empilhadeiras
Printing Specifications
- Resoluções
- 203 dpi
- Velocidades de impressão
- 5 ips
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
- Especificações RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Environmental
- Temperatura de operação
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
ERP
- Marca
- Honeywell
- Software compatível : NETira CT
- Recursos : Carregando de mídia lateral|Facilmente usadas em empilhadeiras
- Resoluções : 203 dpi
- Velocidades de impressão : 5 ips
- Comunicação sem fio : WiFi
- Memória : 128 MB Flash/64 MB RAM
- Temperatura de operação : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
- Duração da garantia : 1 ano
- Marca : Honeywell
- Especificações RFID : No RFID