Mobile
Impressoras portáteis de etiquetas RL3e
Impressoras portáteis de etiquetas RL3e
Processar remessas de modo mais rápido e eficiente aumenta a produtividade e reduz os erros. É exatamente para isso que servem as impressoras RL3e (72 mm/2,8 in). Confiamos tanto que elas podem acompanhar o ritmo nos centros de distribuição mais movimentados, armazéns, e ambientes de cadeia de suprimentos/logística ambientes, que damos a elas garantia de dois anos.
- As impressoras da série RLe continuam a imprimir após 26 quedas consecutivas em concreto a 1,8 m (6 ft) – mesmo em condições extremas de temperatura.
- Os suprimentos de mídia coprojetados garantem um desempenho ideal e sem problemas e garantem a mais alta qualidade de impressão e estabilidade de imagem.
- Troque o rolo de papel com uma mão. Velocidade na aplicação de etiquetas com uma tela LCD intuitiva e um mecanismo peel-and-present.
- A bateria lítio-íons oferece máxima capacidade de energia para um turno de oito horas de trabalho, mesmo nas condições mais difíceis.
- Inclui emulações de idioma populares que permitem que você substitua facilmente as impressoras existentes no local de trabalho.
Impressoras de etiquetas portáteis robustas RL3e (72 mm/2,8 in) melhoram a eficiência e a produtividade ao permitir que a sua equipe imprima e aplique etiquetas de códigos de barras diretamente no ponto da aplicação. Ao usar essas impressoras da série RLe para imprimir etiquetas sob demanda, você também eliminará o perigo de misturar etiquetas impressas por lote, o que pode levar a erros de remessa caros. Você pode até mesmo montar as impressoras RL3e em empilhadeiras para aumentar a conveniência e a versatilidade. As impressoras RL3e certamente refletem a nossa reputação de impressoras de recibos portáteis confiáveis e robustas. Na verdade, nós temos tanta confiança na qualidade e na confiabilidade de longo prazo dessas impressoras, que incluímos uma garantia de dois anos gratuitamente. Isso é o o dobro do que a concorrência oferece.
Resumo das especificações:
- Cabeça de impressão: Térmica direta
- Resolução: 8 pontos/mm (203 dpi)
- Faixa de largura de mídia: RL3e: 26 mm a 79 mm (1,0 in a 3,12 in)
- Largura máxima de impressão: RL3e: 72 mm (2,8 in)
- Velocidade do mecanismo de impressão: 102 mm (4 in) por segundo*
- Conectividade 802.11a/b/g/n e Bluetooth® sem fio opcional
Recursos
- Candidatura
- Logística
- Distribuição
- Software compatível
- NETira MS
- NETira MD
- Niceware
- Wavelink Avalanche MC
- BarTender
- NiceLabel
- NETira CT
- Gerenciamento de Dispositivo Móvel AirWatch
- Drivers compatíveis
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 8
- Windows Vista
Printing Specifications
- Resoluções
- 203 dpi
- Códigos de barras lineares
- HIBC
- UPS MaxiCode
- FIM
- Código 93
- Postnet
- UPC-A
- Intercalado 2 de 5
- Codabar
- EAN-8
- UCC/ EAN-128
- Código 3 de 9
- USD-8
- UPC-E
- Adendos UPC de 2 e 5 dígitos
- Telepen
- Código 128
- EAN-13
- Plessey
- MSI/Plessey
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2200 mAh
Environmental
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Umidade operacional
- 10 - 90 %
Padrões e aprovações
- IrDA
- Não
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
Recursos
- Candidatura
- Logística
- Distribuição
- Software compatível
- NETira MS
- NETira MD
- Niceware
- Wavelink Avalanche MC
- BarTender
- NiceLabel
- NETira CT
- Gerenciamento de Dispositivo Móvel AirWatch
- Drivers compatíveis
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 8
- Windows Vista
Printing Specifications
- Resoluções
- 203 dpi
- Códigos de barras lineares
- HIBC
- UPS MaxiCode
- FIM
- Código 93
- Postnet
- UPC-A
- Intercalado 2 de 5
- Codabar
- EAN-8
- UCC/ EAN-128
- Código 3 de 9
- USD-8
- UPC-E
- Adendos UPC de 2 e 5 dígitos
- Telepen
- Código 128
- EAN-13
- Plessey
- MSI/Plessey
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2200 mAh
Environmental
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- Umidade operacional
- 10 - 90 %
Padrões e aprovações
- IrDA
- Não
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
- Candidatura : Logística|Distribuição
- Software compatível : NETira MS|NETira MD|Niceware|Wavelink Avalanche MC|BarTender|NiceLabel|NETira CT|Gerenciamento de Dispositivo Móvel AirWatch
- Drivers compatíveis : Windows 7|Windows XP|Windows 8|Windows Vista
- Resoluções : 203 dpi
- Códigos de barras lineares : HIBC|UPS MaxiCode|FIM|Código 93|Postnet|UPC-A|Intercalado 2 de 5|Codabar|EAN-8|UCC/ EAN-128|Código 3 de 9|USD-8|UPC-E|Adendos UPC de 2 e 5 dígitos|Telepen|Código 128|EAN-13|Plessey|MSI/Plessey
- Comunicação sem fio : WiFi|Bluetooth
- Memória : 128 MB Flash/64 MB RAM
- Opções de capacidade da bateria : 2200 mAh
- Temperatura de operação : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- Umidade operacional : 10 - 90 %
- IrDA : Não
- Duração da garantia : 2 anos