Mobile
Impressoras de etiquetas portáteis RL4e
Impressoras de etiquetas portáteis RL4e
- As impressoras da série RLe continuam a imprimir após 26 quedas consecutivas em concreto a 1,8 m (6 ft) – mesmo em condições extremas de temperatura.
- Os suprimentos de mídia coprojetados garantem um desempenho ideal e sem problemas e garantem a mais alta qualidade de impressão e estabilidade de imagem.
- Troque o rolo de papel com uma mão. Velocidade na aplicação de etiquetas com uma tela LCD intuitiva e um mecanismo peel-and-present.
- A bateria lítio-íons oferece máxima capacidade de energia para um turno de oito horas de trabalho, mesmo nas condições mais difíceis.
- Inclui emulações de idioma populares que permitem que você substitua facilmente as impressoras existentes no local de trabalho.
- Cabeça de impressão: Térmica direta
- Resolução: 8 pontos/mm (203 dpi)
- Largura de mídia: 26 mm a 79 mm (1 in a 3,12 in)
- Largura máxima de impressão: RL4e: 72 mm (2,8 in)
- Velocidade do mecanismo de impressão: 102 mm (4 in) por segundo*
- Conectividade 802.11a/b/g/n e Bluetooth® sem fio opcional
Recursos
- Software compatível
- Niceware
- Gerenciamento de Dispositivo Móvel AirWatch
- NETira MD
- NETira MS
- Wavelink Avalanche MC
- NETira CT
- BarTender
- NiceLabel
- Candidatura
- Distribuição
- Logística
- Drivers compatíveis
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
Printing Specifications
- Resoluções
- 203 dpi
- Códigos de barras lineares
- Postnet
- Intercalado 2 de 5
- EAN-8
- Código 93
- Adendos UPC de 2 e 5 dígitos
- UPC-E
- UPC-A
- FIM
- UCC/ EAN-128
- HIBC
- Codabar
- USD-8
- Plessey
- Código 3 de 9
- MSI/Plessey
- Telepen
- Código 128
- UPS MaxiCode
- EAN-13
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2200 mAh
Environmental
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- 4 - 122 °F
- Umidade operacional
- 10 - 90 %
Padrões e aprovações
- IrDA
- Não
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
Recursos
- Software compatível
- Niceware
- Gerenciamento de Dispositivo Móvel AirWatch
- NETira MD
- NETira MS
- Wavelink Avalanche MC
- NETira CT
- BarTender
- NiceLabel
- Candidatura
- Distribuição
- Logística
- Drivers compatíveis
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
Printing Specifications
- Resoluções
- 203 dpi
- Códigos de barras lineares
- Postnet
- Intercalado 2 de 5
- EAN-8
- Código 93
- Adendos UPC de 2 e 5 dígitos
- UPC-E
- UPC-A
- FIM
- UCC/ EAN-128
- HIBC
- Codabar
- USD-8
- Plessey
- Código 3 de 9
- MSI/Plessey
- Telepen
- Código 128
- UPS MaxiCode
- EAN-13
Network
- Comunicação sem fio
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- Memória
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Electrical
- Opções de capacidade da bateria
- 2200 mAh
Environmental
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- 4 - 122 °F
- Umidade operacional
- 10 - 90 %
Padrões e aprovações
- IrDA
- Não
Service Terms
- Duração da garantia
- 2 anos
- Software compatível : Niceware|Gerenciamento de Dispositivo Móvel AirWatch|NETira MD|NETira MS|Wavelink Avalanche MC|NETira CT|BarTender|NiceLabel
- Candidatura : Distribuição|Logística
- Drivers compatíveis : Windows XP|Windows Vista|Windows 7|Windows 8
- Resoluções : 203 dpi
- Códigos de barras lineares : Postnet|Intercalado 2 de 5|EAN-8|Código 93|Adendos UPC de 2 e 5 dígitos|UPC-E|UPC-A|FIM|UCC/ EAN-128|HIBC|Codabar|USD-8|Plessey|Código 3 de 9|MSI/Plessey|Telepen|Código 128|UPS MaxiCode|EAN-13
- Comunicação sem fio : WiFi|Bluetooth
- Memória : 128 MB Flash/64 MB RAM
- Opções de capacidade da bateria : 2200 mAh
- Temperatura de operação : - 20 - 50 °C|4 - 122 °F
- Umidade operacional : 10 - 90 %
- IrDA : Não
- Duração da garantia : 2 anos