Etiquetas inteligentes
Tag RFID passiva e segura IT36
Tag RFID passiva e segura IT36
Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
....- ....
- Excelente preço por desempenho ....
- Conformidade com EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2/18000-6C ....
- Encapsulamento robusto para ambientes adversos ....
- Perfil baixo, fator de forma compacto ....
- Faixa de leitura superior ....
- Reutilizável para menor custo por uso ....
Recurso de opções de tag:•....Última geração de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário•....Em conformidade com EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2 18000-6C….Encapsulamento robusto para ambientes agressivos•.…Pequeno, fator de forma de perfil baixo•.…Fixe usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. A tag IT36 é ajustada para uma banda de frequência ampla para incluir ambas as regiões FCC e ETSI. Ela é otimizada principalmente para superfícies de metal. As aplicações típicas incluem:•....Recipientes de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacolas, recipientes, bandejas e caixas•....Paletes de madeira e plástico•....Carrinhos
Recursos
- Candidatura
- Paletes de madeira e plástico
- Carrinhos
- Contêineres de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacos, receptáculos, bandejas e caixas.
Global
- Visão geral do produto
- Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
- Detalhes do produto
- Geração mais recente de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário Compatível com EPC com UHF Global Classe 1 Gen 2/18000-6C Encapsulamento robusto para ambientes agressivos Fator de forma pequeno e discreto Anexar usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. A tag IT36 é ajustado para uma banda de frequência ampla para incluir regiões FCC e ETSI. Ela é otimizada principalmente para superfícies de metal. As aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEContêineres de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacos, receptáculos, bandejas, e caixas Pallets de madeira e plástico Carrinhos
Recursos
- Candidatura
- Paletes de madeira e plástico
- Carrinhos
- Contêineres de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacos, receptáculos, bandejas e caixas.
Global
- Visão geral do produto
- Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
- Detalhes do produto
- Geração mais recente de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário Compatível com EPC com UHF Global Classe 1 Gen 2/18000-6C Encapsulamento robusto para ambientes agressivos Fator de forma pequeno e discreto Anexar usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. A tag IT36 é ajustado para uma banda de frequência ampla para incluir regiões FCC e ETSI. Ela é otimizada principalmente para superfícies de metal. As aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEContêineres de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacos, receptáculos, bandejas, e caixas Pallets de madeira e plástico Carrinhos
- Candidatura : Paletes de madeira e plástico|Carrinhos|Contêineres de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacos, receptáculos, bandejas e caixas.
- Visão geral do produto : Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
- Detalhes do produto : Geração mais recente de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário Compatível com EPC com UHF Global Classe 1 Gen 2/18000-6C Encapsulamento robusto para ambientes agressivos Fator de forma pequeno e discreto Anexar usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. A tag IT36 é ajustado para uma banda de frequência ampla para incluir regiões FCC e ETSI. Ela é otimizada principalmente para superfícies de metal. As aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEContêineres de plástico retornáveis e reutilizáveis (RPCs), incluindo sacos, receptáculos, bandejas, e caixas Pallets de madeira e plástico Carrinhos