Etiquetas inteligentes
Tag RFID passiva e segura IT67
Tag RFID passiva e segura IT67
A tag empresarial LT robusta é uma tag RFID UHF passiva projetada para desempenho superior em superfícies metálicas. É a primeira no setor projetada para fornecer desempenho de borda e frontal para aplicações RFID em portais e em empilhadeiras.
....- ....
- A tag passiva atende aos requisitos Gen 2/ 18000-6C ....
- Opções robustas de montagem múltipla para facilitar a instalação ....
- Oferece desempenho de leitura normal e de borda ....
- Desempenho global de longo alcance ....
- Encapsulamento robusto para ambientes adversos ....
- Reutilizável para menor custo por uso ....
- RoHS e WEE ....
A tag IT67 apresenta alcance de até 7,9 m (26 ft). Ela também está em conformidade com a norma EPC Global Gen 2/ISO 18000-6C para atender os padrões globais.As aplicações típicas incluem:•....Contêineres automotivos•...Recipientes grandes de metal•...Gaiolas postais•....Tambores de metal
Recursos
- Candidatura
- Contêineres de metal grandes
- Tambores de metal
- Contêineres automotivos
- Barra anticapotamento para uso postal
Global
- Detalhes do produto
- A tag IT67 apresenta alcance de até 7,9 m (26 pés). Ela também está em conformidade com a norma EPC Global Gen 2/ISO 18000-6C para atender os padrões globais.NEWLINENEWLINEAs aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEEmbalagens automotivas Embalagens metálicas grandes Embalagens de rolos postais Tambores metálicos
- Visão geral do produto
- A tag empresarial LT robusta é uma tag RFID UHF passiva projetada para desempenho superior em superfícies metálicas. É a primeira no setor projetada para fornecer desempenho de borda e frontal para aplicações RFID em portais e em empilhadeiras.
Recursos
- Candidatura
- Contêineres de metal grandes
- Tambores de metal
- Contêineres automotivos
- Barra anticapotamento para uso postal
Global
- Detalhes do produto
- A tag IT67 apresenta alcance de até 7,9 m (26 pés). Ela também está em conformidade com a norma EPC Global Gen 2/ISO 18000-6C para atender os padrões globais.NEWLINENEWLINEAs aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEEmbalagens automotivas Embalagens metálicas grandes Embalagens de rolos postais Tambores metálicos
- Visão geral do produto
- A tag empresarial LT robusta é uma tag RFID UHF passiva projetada para desempenho superior em superfícies metálicas. É a primeira no setor projetada para fornecer desempenho de borda e frontal para aplicações RFID em portais e em empilhadeiras.
- Candidatura : Contêineres de metal grandes|Tambores de metal|Contêineres automotivos|Barra anticapotamento para uso postal
- Detalhes do produto : A tag IT67 apresenta alcance de até 7,9 m (26 pés). Ela também está em conformidade com a norma EPC Global Gen 2/ISO 18000-6C para atender os padrões globais.NEWLINENEWLINEAs aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEEmbalagens automotivas Embalagens metálicas grandes Embalagens de rolos postais Tambores metálicos
- Visão geral do produto : A tag empresarial LT robusta é uma tag RFID UHF passiva projetada para desempenho superior em superfícies metálicas. É a primeira no setor projetada para fornecer desempenho de borda e frontal para aplicações RFID em portais e em empilhadeiras.