Etiquetas inteligentes
Tag RFID passiva e segura IT70
Tag RFID passiva e segura IT70
A tag IT70 RFID da Honeywell é uma tag de para-brisa totalmente passiva projetada para aplicações automotivas que se beneficia dos mais altos níveis de segurança. Diferente de tags RFID comuns, a IT70 não pode ser clonada, não pode ser lida por partes não autorizadas, e as transmissões de dados são totalmente criptografadas de maneira que apenas as autoridades de emissão podem ler as tags.
....- ....
- Essa tag de para-brisa RFID UHF foi projetada para aplicações automotivas, como sistemas eletrônicos de pedágio, registro eletrônicos de veículos, e acesso de veículos e pagamentos. ....
- A tag RFID mais segura, totalmente passiva disponível hoje, fornece autenticação bidirecional e segurança de dados, e até seis chaves de acesso totalmente configuráveis com privilégios. ....
- O desempenho altamente otimizado permite aplicações de alta velocidade enquanto usa a funcionalidade criptográfica. ....
- Totalmente em conformidade com os padrões da indústria. Implementa ISO 18000-63, GS1 EPC Gen 2 Versão 2 padrões RFID e padrões de segurança ISO 29167-1, ISO 29176-10 Rev 0 e Rev 1, e ISO 29167-13. ....
- A RFID totalmente passiva significa nenhum custo de bateria e de manutenção, tornando a IT70 uma solução fácil, econômica e sem preocupação para todas as exigências de identificação de veículos. ....
A IT70 é uma solução ideal para uso em aplicações de pedágio, registro de veículos eletrônicos, e veículos de acesso e pagamento. Ela pode ser lida a distâncias maiores de 10 metros. O mecanismo de criptografia otimizado integrado à IT70 permite que ele execute funções AES-128 três vezes mais rápido do que as etiquetas de concorrentes, permitindo que os leitores monitorem vários faixas de alta velocidade com tráfego de veículos viajando a 160 km (100 mph) ou mais.Com até seis chaves de acesso, a IT70 pode ser usada de modos que as outras tags não podem. Ela pode ser usada por diversas organizações ou departamentos, cada um com sua própria chave de acesso e seu próprio espaço de memória. Cada chave pode ter seus próprios privilégios exclusivos, de acordo com os requisitos da aplicação. A IT70 suporta criptografada e gravação de dados protegida na etiqueta, bem como criptografia e leitura protegida e, por isso, cada usuário autorizado pode estar confiante de que os dados estão seguros ao longo de todo o processo de transação.Sendo uma tag RFID totalmente passiva, assim que a IT70 aplicada ao para-brisa do veículo, não exige manutenção adicional. A IT70 foi projetada para suportar condições desde desertos tropicais até as tundras polares, autoestradas ou a trepidação das estradas rurais mais difíceis. O ciclo de vida da tag IT70 provavelmente superará a vida útil do veículo ao qual foi aplicada.
Global
- Detalhes do produto
- A IT70 é uma solução ideal para uso em aplicações de pedágio, registro de veículos eletrônicos, e veículos de acesso e pagamento. Ela pode ser lida a distâncias de até e excedendo 10 metros. O mecanismo de criptografia otimizado integrado à IT70 permite que ele execute funções AES-128 três vezes mais rápido do que as etiquetas de concorrentes, permitindo que os leitores monitorem vários faixas de alta velocidade com tráfego de veículos viajando a 160 kph (100 mph) ou mais.NEWLINENEWLINECom até seis teclas de acesso, a IT70 pode ser usada de outros modos que as etiquetas não podem. Ela pode ser usada por diversas organizações ou departamentos, cada um com sua própria tecla de acesso e seu próprio espaço de memória. Cada tecla podem ter seus próprios privilégios exclusivos, de acordo com os requisitos da aplicação. A IT70 suporta criptografada e gravação de dados protegida na etiqueta, bem como criptografia e leitura protegida e, por isso, cada usuário autorizado pode estar confiante de que os dados estão seguros ao longo de todo o processo de transação.NEWLINENEWLINESendo uma tag RFID totalmente passiva, assim que a IT70 aplicada ao para-brisa do veículo, não exige manutenção adicional. A IT70 foi projetado para suportar condições desde desertos tropicais até as tundras polares, até as autoestradas ou a trepidação das estradas rurais mais difíceis. O ciclo de vida da tag IT70 provavelmente superará a vida útil do veículo ao qual foi aplicada.
- Visão geral do produto
- A tag IT70 RFID da Honeywell é uma tag de para-brisa totalmente passiva projetada para aplicações automotivas que se beneficia dos mais altos níveis de segurança. Diferente de tags RFID mais comuns, a IT70 não pode ser clonada, não pode ser lida por partes não autorizadas, e as transmissões de dados são totalmente criptografadas de maneira que apenas as autoridades de emissão podem ler as tags.
Global
- Detalhes do produto
- A IT70 é uma solução ideal para uso em aplicações de pedágio, registro de veículos eletrônicos, e veículos de acesso e pagamento. Ela pode ser lida a distâncias de até e excedendo 10 metros. O mecanismo de criptografia otimizado integrado à IT70 permite que ele execute funções AES-128 três vezes mais rápido do que as etiquetas de concorrentes, permitindo que os leitores monitorem vários faixas de alta velocidade com tráfego de veículos viajando a 160 kph (100 mph) ou mais.NEWLINENEWLINECom até seis teclas de acesso, a IT70 pode ser usada de outros modos que as etiquetas não podem. Ela pode ser usada por diversas organizações ou departamentos, cada um com sua própria tecla de acesso e seu próprio espaço de memória. Cada tecla podem ter seus próprios privilégios exclusivos, de acordo com os requisitos da aplicação. A IT70 suporta criptografada e gravação de dados protegida na etiqueta, bem como criptografia e leitura protegida e, por isso, cada usuário autorizado pode estar confiante de que os dados estão seguros ao longo de todo o processo de transação.NEWLINENEWLINESendo uma tag RFID totalmente passiva, assim que a IT70 aplicada ao para-brisa do veículo, não exige manutenção adicional. A IT70 foi projetado para suportar condições desde desertos tropicais até as tundras polares, até as autoestradas ou a trepidação das estradas rurais mais difíceis. O ciclo de vida da tag IT70 provavelmente superará a vida útil do veículo ao qual foi aplicada.
- Visão geral do produto
- A tag IT70 RFID da Honeywell é uma tag de para-brisa totalmente passiva projetada para aplicações automotivas que se beneficia dos mais altos níveis de segurança. Diferente de tags RFID mais comuns, a IT70 não pode ser clonada, não pode ser lida por partes não autorizadas, e as transmissões de dados são totalmente criptografadas de maneira que apenas as autoridades de emissão podem ler as tags.
- Detalhes do produto : A IT70 é uma solução ideal para uso em aplicações de pedágio, registro de veículos eletrônicos, e veículos de acesso e pagamento. Ela pode ser lida a distâncias de até e excedendo 10 metros. O mecanismo de criptografia otimizado integrado à IT70 permite que ele execute funções AES-128 três vezes mais rápido do que as etiquetas de concorrentes, permitindo que os leitores monitorem vários faixas de alta velocidade com tráfego de veículos viajando a 160 kph (100 mph) ou mais.NEWLINENEWLINECom até seis teclas de acesso, a IT70 pode ser usada de outros modos que as etiquetas não podem. Ela pode ser usada por diversas organizações ou departamentos, cada um com sua própria tecla de acesso e seu próprio espaço de memória. Cada tecla podem ter seus próprios privilégios exclusivos, de acordo com os requisitos da aplicação. A IT70 suporta criptografada e gravação de dados protegida na etiqueta, bem como criptografia e leitura protegida e, por isso, cada usuário autorizado pode estar confiante de que os dados estão seguros ao longo de todo o processo de transação.NEWLINENEWLINESendo uma tag RFID totalmente passiva, assim que a IT70 aplicada ao para-brisa do veículo, não exige manutenção adicional. A IT70 foi projetado para suportar condições desde desertos tropicais até as tundras polares, até as autoestradas ou a trepidação das estradas rurais mais difíceis. O ciclo de vida da tag IT70 provavelmente superará a vida útil do veículo ao qual foi aplicada.
- Visão geral do produto : A tag IT70 RFID da Honeywell é uma tag de para-brisa totalmente passiva projetada para aplicações automotivas que se beneficia dos mais altos níveis de segurança. Diferente de tags RFID mais comuns, a IT70 não pode ser clonada, não pode ser lida por partes não autorizadas, e as transmissões de dados são totalmente criptografadas de maneira que apenas as autoridades de emissão podem ler as tags.