Etiquetas inteligentes
Tag RFID passiva e segura IT76
Tag RFID passiva e segura IT76
Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
....- ....
- Excelente preço por desempenho ....
- Conformidade com EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2/18000-6C ....
- Encapsulamento robusto para ambientes adversos ....
- Perfil baixo, fator de forma compacto ....
- Faixa de leitura superior ....
- Reutilizável para menor custo por uso ....
Recurso de opções de tag:•.... Última geração de silício Gen @ suportando 512 bits de memória de usuário•.... Em conformidade com EPCglobal UHF Classe 1 Gen 18000-6C. Encapsulamento robusto para ambientes agressivos•... Fator de forma pequeno e discreto•... Fixe usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos O IT76 (ajustado para regiões ETSI) é otimizado especificamente para superfícies metálicas. As aplicações típicas incluem:•....Ativos de metal•...Recipientes de metal, gaiolas e paletes•.…Ativos de transporte (contêineres e trailers)•.…Dispositivos de carga unitária (ULDs)
Recursos
- Candidatura
- Contêineres, caixas e pallets de metal
- Ativos de transporte (contêineres e reboques)
- Ativos de metal
- Dispositivos de carga unitária (ULDs)
Global
- Visão geral do produto
- Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
- Detalhes do produto
- A última geração de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário EPC compatível com UHF Global Classe 1 Gen2/18000-6C robusto para ambientes agressivos Fator de forma pequeno e discreto Anexar usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. O IT76 (ajustado para regiões ETSI) é otimizado especificamente para superfícies metálicas. As aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEAtivos metálicos Contêineres metálicos, gaiolas e paletes Ativos de transporte (contêineres e reboques) Dispositivos de carga unitária (ULDs)
Recursos
- Candidatura
- Contêineres, caixas e pallets de metal
- Ativos de transporte (contêineres e reboques)
- Ativos de metal
- Dispositivos de carga unitária (ULDs)
Global
- Visão geral do produto
- Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
- Detalhes do produto
- A última geração de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário EPC compatível com UHF Global Classe 1 Gen2/18000-6C robusto para ambientes agressivos Fator de forma pequeno e discreto Anexar usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. O IT76 (ajustado para regiões ETSI) é otimizado especificamente para superfícies metálicas. As aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEAtivos metálicos Contêineres metálicos, gaiolas e paletes Ativos de transporte (contêineres e reboques) Dispositivos de carga unitária (ULDs)
- Candidatura : Contêineres, caixas e pallets de metal|Ativos de transporte (contêineres e reboques)|Ativos de metal|Dispositivos de carga unitária (ULDs)
- Visão geral do produto : Para um desempenho superior e alta durabilidade em várias superfícies com baixo custo, escolha as nossas tags de ativos RFID duráveis e de perfil baixo.
- Detalhes do produto : A última geração de silício Gen 2 suportando 512 bits de memória de usuário EPC compatível com UHF Global Classe 1 Gen2/18000-6C robusto para ambientes agressivos Fator de forma pequeno e discreto Anexar usando parafusos, rebites, fitas adesivas dupla face ou uma variedade de outros métodos. O IT76 (ajustado para regiões ETSI) é otimizado especificamente para superfícies metálicas. As aplicações típicas incluem:NEWLINENEWLINEAtivos metálicos Contêineres metálicos, gaiolas e paletes Ativos de transporte (contêineres e reboques) Dispositivos de carga unitária (ULDs)