Voice Devices and Headsets
Fone de ouvido com fio Honeywell Voice SR-15
Fone de ouvido com fio Honeywell Voice SR-15
No mundo da distribuição, onde as melhorias logísticas são medidas em segundos, os membros da equipe não podem deixar de ouvir um único pedido, ou serem sobrecarregados com respostas repetidas que resultam em atrasos. Quando cada segundo conta, os fones de ouvido de reconhecimento de voz Honeywell Voice™ fornecem o desempenho que você precisa nos ambientes industriais mais exigentes.
- Os fones de ouvido de reconhecimento de fala da Honeywell são feitos especificamente para aplicativos habilitados para voz da Honeywell, oferecendo opções com fio que suportam as necessidades exclusivas de ambientes de congeladores, ambientes de alto ruído e trabalhadores de capacete.
- Todos os fones de ouvido com fio Honeywell Voice™ são testados com 15 quedas de 2,1 m (7 ft) em temperaturas de operação máximas e mínimas e 50 quedas de 1,8 m (6 ft).
- Todos os fones de ouvido com fio de reconhecimento de voz Honeywell Voice foram otimizados para funcionar com os dispositivos móveis Honeywell Voice A500 e A720, com modelos construídos especificamente para operar em ambientes específicos.
- O fone de ouvido com fio Honeywell Voice SR-15 é uma configuração leve atrás da cabeça para trabalhadores com coberturas de cabeça, penteados ou chapéus (incluindo capacetes).
- No ambiente desafiador de congelamento / armazenamento refrigerado, o projeto dos fones de ouvido Honeywell Voice significa que eles resistem ao frio extremo e podem ser usados confortavelmente com roupas de proteção.
- Leve, configurável atrás da cabeça para trabalhadores utilizando coberturas especiais na cabeça, estilos de cabelo ou chapéus (inclusive capacetes).
- Montagens sobre as orelhas, permite flexibilidade de orientação de orelha direita/ esquerda.
Recursos
- Recursos
- Construído para aplicações de voz Vocollect™
- Parceiros ideais para Vocollect A500 e A720
Network
- Comunicação por rádio
- N/D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
Outros
- Tipo de produto
- Fone de ouvido
- Para uso com
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Candidatura
- Distribuição
- Temperatura de operação
- - 40 - 122 °F
- - 40 - 50 °C
- Marca
- Honeywell
Recursos
- Recursos
- Construído para aplicações de voz Vocollect™
- Parceiros ideais para Vocollect A500 e A720
Network
- Comunicação por rádio
- N/D
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP67
Outros
- Tipo de produto
- Fone de ouvido
- Para uso com
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Candidatura
- Distribuição
- Temperatura de operação
- - 40 - 122 °F
- - 40 - 50 °C
- Marca
- Honeywell
- Tipo de produto : Fone de ouvido
- Recursos : Construído para aplicações de voz Vocollect™|Parceiros ideais para Vocollect A500 e A720
- Para uso com : Vocollect A500|Vocollect A720
- Candidatura : Distribuição
- Comunicação por rádio : N/D
- Temperatura de operação : - 40 - 122 °F|- 40 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Classificações de proteção : IP67
- Marca : Honeywell