Equipamentos para espaços confinados
Trava quedas retrátil MightEvac
MightEvac: desempenho superior e confiabilidade • O Miller MightEvac combina o desempenho superior e a confiabilidade do retrátil MightyLite com um mecanismo de resgate rápido para evacuação de emergência.
Principais recursos
•Não é necessário a recertificação anual de fábrica - significante redução de custo;
•20% mais leve que os modelos equivalentes do mercado;
•Promove resgate rápido e fácil com uma redução mecânica de 4:1 (velocidade média 7,6m/min);
•Capacidade de peso de 1,4kN;
•Somente para evacuação em emergência;
•Componentes resistentes a corrosão, de aço inoxidável e alumínio;
•Alça para facilitar o transporte.
Setores/Usos recomendados
- Mineração
- Órgãos Públicos
Perigos
- Espaço Confinado
- Queda de altura
Regulamentações
- NBR 14628 - Equipamento de Proteção Individual - Trava-queda retrátil
- Atende as normas OSHA, ANSI e CSA aplicáveis.