Equipamentos para espaços confinados
Tripé Miller
Conector de ancoragem para espaço confinado e sistemas de resgate específicos.
Principais recursos
- Construção leve e em alumínio de alta resistência;
- Suporta até 22kN de empuxo vertical;
- Pernas ajustáveis com pinos de pressão integral, ideal para superfícies irregulares;
- Travamento de pernas independentes mantém as pernas bem firmes no lugar;
- A corrente de segurança e o tripé com sapatas de borracha e borda serrilhada impedem o deslizamento em condições de gelo;
- Disponível com fita refletivas.
Setores/Usos recomendados
- Agricultura
- Mineração
- Órgãos Públicos
- Transporte
Perigos
- Espaço Confinado
- Queda de altura
Regulamentações
- Atende as normas OSHA, ANSI e CSA aplicáveis.
Informações sobre a garantia
Nós sinceramente acreditamos que nossos equipamentos de proteção são osmelhores do mundo. Nossos produtos suportam a rigorosos testes para quevocê confie e saiba que o equipamento de proteção contra queda éfabricado com base nas mais rigorosas normas. Os produtos da Miller sãotestados para resistir ao uso, mas não são indestrutíveis e podem sedanificar por mau uso. Nossa garantia não se aplica a uso inadequado doproduto. Caso algum defeito seja identificado no seu funcionamento oumateriais e, estando no período de garantia, nós vamos reparar ousubstituir o produto sem nenhum ônus. Se uma substituição é necessáriae seu produto for obsoleto, ele será substituido por um produtoequivalente.