Alta tecnologia e semicondutores
Detector de gás Midas®
Trazendo mais visibilidade, confiabilidade e facilidade de uso para a detecção de gases no processamento de semicondutor e manufatura industrial. • Especificações rápidas Flow Rate: 500 mLmin, Transport Time: 2 to 30 seconds maximum
O Detector de Gás Midas usa tecnologia de sensor confiável para detectar diversos gases importantes tóxicos, ambientais e inflamáveis em uma planta.O dispositivo monitora aponta até 30 metros (100 pés) enquanto usa a tecnologia patenteada para regular taxas de fluxo e garantir uma detecção de gás livre de erros.Graças ao uso de robótica avançada da Honeywell, o detector de gás Midas oferece qualidade e confiabilidade imbatíveis:
- Melhor visibilidade e facilidade de uso.O Detector de Gás Midas é equipado com luzes LED brilhantes e uma interface intuitiva e interativa que fornece alertas instantâneos para leituras de gases ou níveis de alarme.A interface também inclui menus protegidos por senha para configuração, teste e calibração.
- Fácil instalação.Compacto em tamanho com um chassi de metal fácil de controlar, o Detector de Gás Midas é simples de instalar.É especialmente importante em ambientes de processamento movimentados e complexos onde o espaço é escasso.
- Diversas aplicações.Com vários recursos fáceis de usar, o Detector de Gás Midas é adequado para várias aplicações industriais, incluindo processamento semicondutor, manufatura de indústria leve, laboratórios de universidade, aeroespaço, água residual e muito mais.
- Mais de 35 gases disponíveis com garantia estendida de 2 anos*
- Cartucho de sensor inteligente com certificado de calibração eletrônica incorporado
- Três relés internos (Forma C) para Alarme 1, 2 e Falha
- Comunicação de Power over Ethernet (PoE)
- Interface com teclado e interface remota com navegador da web
- Módulo opcional do Midas Pyrolyzer que se conecta a qualquer Detector de Gás Midas
- Níveis de menu protegidos por senha para preservar a integridade do sistema
- Luz de LEDs e um visor LCD grande, iluminado e interativo, com ícones grandes
- Sensores calibrados na fábrica para reduzir a necessidade de testes frequentes de gás
- Saída analógica isolada de 0-22 mA com relatórios de falha e eventos
- Ethernet Modbus/TCP para fácil conexão de todas as portas do sistema de alarme e controle, visando a conexão de controle e interação de serviços
- Sistema robusto de bomba extratora (vida útil de 2 anos) com amostragem de até 30 m
- Marca CE para total imunidade para interferência de radiofrequência
- Verificação de integridade do sensor Reflex® para gerar mais segurança
- Tecnologia de compensação da temperatura TempraSureTM conforme apropriado
- Registro de eventos para revisão do histórico do sensor
Outros
- Recursos
- Melhor visibilidade e facilidade de uso
- Fácil instalação
- Detecta mais de 35 tipos de gases sem erros
Outros
- Recursos
- Melhor visibilidade e facilidade de uso
- Fácil instalação
- Detecta mais de 35 tipos de gases sem erros
- Recursos : Melhor visibilidade e facilidade de uso|Fácil instalação|Detecta mais de 35 tipos de gases sem erros