Fixo industrial
Detector de chama e fogo SS4
O detectores digitais eletro-ópticos representam a tecnologia de ponta em UV e UV/IR. • Especificações rápidas Sensibilidade: Ajustável entre 18 m,14 m,9 m e 4,5 m ao fogo de gasolina de 929 cm quadrados
SS4-A
O SS4-A representa a tecnologia internacional predominante de UV/IV para Detectores de Chama Eletroópticos, com dezenas de milhares operando com sucesso em inúmeras instalações em todo o mundo.Este detector de múltiplos espectros detecta a radiação de energia no espectro ultravioleta (UV), visível e Wide Band Infrared™ (IR).A energia radiada de todos os tipos de chamas alertará o detector sobre a sua presença.Para eliminar a perturbação comum de alarmes falsos que costumam ocorrer em detectores de UV apenas, IV apenas, IV Dual ou Modo Dual de IV/UV, o processamento de sinal FireLogic dos detectores SS4 requer que as energias radiantes de UV, visível e Wide Band IR sejam todas avaliadas antes de confirmar a detecção de fogo.O detector inteligente utiliza algoritmos de processamento de sinal em tempo real que são otimizados para alarme de todos os tipos de fogo, e praticamente elimina a possibilidade dealarmes falsos.
O SS4-AS processa os intervalos espectrais de UV, IV e Visível (VIS) de sensores reforçados com UV de cortina solar, IV de “efeito quântico” e VIS, correspondentemente.Ele é otimizado para detecção de incêndios com hidrogênio, etanol, metanol e metano (gás natural) e, como outros detectores da família, responde a chamas Tipo A, B e C.
O SS4-AUV representa os detectores de chama óptica UV com tecnologia de ponta.O detector de chamas detecta energia radiante no espectro ultravioleta (UV).As emissões radiantes de fogo com chamas alertam o detector sobre a sua presença.Recursos e benefícios adicionais:
Características do SS4-A e SS4-AS:
• Multi-Spectrum™: detecta ultravioleta, visível e Wide Band Infrared™
• Teste incorporado para testes ópticos "pelas lentes"
• Imunidade a alarmes falsos
• Detecta fogo com base em hidrocarboneto e não hidrocarboneto
• Amplo campo de visão e proteção contra luz solar
• Sensibilidade de detector ajustável
• Algoritmos com base em microprocessador: FirePic™, Snapshot™ e Tri-Mode Plot™
• Ampla variação de temperatura de operação
• Compatível com painéis de alarme de incêndio aprovados padrão
• Gabinete à prova de explosão
• Verificação de alarme programável por tempoCaracterísticas do SS4-AUV:
- Detecta banda ultravioleta protegida do painel solar
- Teste incorporado para testes ópticos "pelas lentes"
- Utiliza sensores de UV de longa duração e reforçados
- Detecta fogo com base em hidrocarboneto e não hidrocarboneto
- Amplo campo de visão e proteção contra luz solar
- Sensibilidade de detector ajustável
- Algoritmos com base em microprocessador:FirePic™, Snapshot™ e UV Plot
- Ampla variação de temperatura de operação
- Compatível com painéis de alarme de incêndio aprovados padrão
- Gabinete à prova de explosão
- Verificação de alarme programável por tempo
Outros
- Recursos
- Detecta fogo com base em hidrocarboneto e não hidrocarboneto
- Teste incorporado para testes ópticos "pelas lentes"
- Imunidade a alarmes falsos
Outros
- Recursos
- Detecta fogo com base em hidrocarboneto e não hidrocarboneto
- Teste incorporado para testes ópticos "pelas lentes"
- Imunidade a alarmes falsos
- Recursos : Detecta fogo com base em hidrocarboneto e não hidrocarboneto|Teste incorporado para testes ópticos "pelas lentes"|Imunidade a alarmes falsos