- Produits
- Automatisation
- Solutions par technologie
- Technologies de préparation et de traitement des commandes
- Technologie de prélèvement des commandes
Technologie de prélèvement des commandes
Optimisez le rendement et la précision grâce aux technologies semi-automatisées de prélèvement des commandes
Peu importe où vous vous situez sur la voie de l’automatisation, la prolifération des UGS, la grande variété de profils de commandes et les demandes saisonnières rendent nécessaire un certain niveau d’automatisation. Honeywell Intelligrated offre la combinaison idéale de technologies d’acheminement du matériel et de prélèvement pour optimiser votre débit et assurer la précision de vos opérations d’exécution des commandes. Nos technologies de prélèvement de commandes comprennent les systèmes de prélèvement et de dépôt par signaux lumineux, des chariots de prélèvement mobiles GoKart™ et le prélèvement à commande vocale. Vous pouvez intégrer ces divers systèmes à votre infrastructure existante, à l’équipement de manutention d’Honeywell Intelligrated et à notre système d’exécution d’entrepôt Momentum™ de pointe.
Les technologies de prélèvement des commandes comprennent :
- Systèmes de prélèvement et de dépôt par signaux lumineux
- Prélèvement à commande vocale
- Systèmes de chariots de prélèvement mobiles
- Dispositifs mobiles et scanneurs RF manuels
cL™ (Éclairage compact)
Les dispositifs multicolores facilitent les activités simultanées dans les zones partagées, comme les commandes actives multiples et les remplisseurs de commandes pour améliorer la capacité et la productivité du travail.
Les fonctionnalités du logiciel répondent à des besoins de capacité accrus et complètent les systèmes WMS ou ERP existants afin de fournir des outils de pointe en matière de planification, de gestion et de rapports pour optimiser les opérations légères.
Des lumières clignotantes et des écrans DEL faciles à lire donnent des indications claires sur les lieux de prélèvement et les quantités à prélever, ce qui élimine pratiquement les erreurs de prélèvement et offre des méthodes de travail souples.
Des dispositifs d'encliquetage robustes et modulaires peuvent être placés directement devant les cartons de produits ou de commandes sortantes
Systèmes mobiles de ramassage des chariots
Pour les articles à faible vitesse et les zones de préparation de colis éloignées, nos chariots de préparation de colis mobiles GoKart constituent une solution éprouvée dans toute votre installation. Cette solution de préparation de commande combine des composants de pointe pour la préparation de commande à la lumière, l'automatisation de la préparation de commande à commande vocale et des numériseurs portatifs RF dans un système de préparation de commande mobile robuste.
- Amélioration de la précision grâce à l'éclairage des lieux de commande
- Possibilité de prélever plus de 300 lignes par heure
- Dispositifs RF, vocaux ou lumineux utilisés pour des activités dirigées
- Choisir simultanément des commandes multi- et mono lignes
- Chariot métallique robuste et personnalisable
- Communication de données RF sans fil et puissance de bord
- Mobilité et souplesse de déplacement
Systèmes de prélèvement à la lumière et placement à la lumière
Les systèmes de prélèvement et de placement à la lumière de Honeywell offrent un traitement sans papier et dirigé par la lumière pour une productivité, une vitesse et une précision accrues. Les dispositifs intelligents à microprocesseur comprennent des diagnostics intégrés pour faciliter le dépannage, tandis que la construction durable et la prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 minimisent les temps d'arrêt et augmentent la fiabilité. Ces systèmes d'exécution évolutifs, faciles à utiliser et orientés vers la lumière nécessitent une formation minimale des remplisseurs de commandes et augmentent la précision et l'efficacité de la préparation et de la mise en place dans des environnements d'exécution à vitesse et à densité élevées.
Numériseurs RF portatifs et appareils mobiles
Idéal pour les unités de gestion des stocks à faible vitesse, nos numériseurs portatifs RF s'appuient sur la technologie des radiofréquences (RF) pour guider les remplisseurs de commandes tout au long du processus d'exécution, avec une précision de 99,9 % et des gains de productivité de 10 à 15 % par rapport aux processus manuels.
- Compatible avec une variété d'appareils portatifs
- Convient pour une variété de flux de travail, y compris le prélèvement par lots, la réception, le réapprovisionnement et le reclassement
Prélèvement à commande vocale
Honeywell propose des solutions de prélèvement vocales robustes, idéales pour les opérations de transition vers des processus de préparation de commandes plus automatisés. Honeywell Voice est la technologie vocale de choix préférée du secteur pour réaliser des gains de productivité, de précision et d'efficacité dans les opérations d'exécution critiques. Honeywell Voice est la technologie privilégiée par près d'un million de travailleurs dans le monde entier pour ses performances et ses améliorations opérationnelles.
- Un système de mobilité à commande vocale pour les opérations en mains libres et les opérations en mode visuel
- Une augmentation moyenne de 35 % de la productivité
- 85 % d'amélioration de la précision, en moyenne
- Intégration transparente avec la plupart des systèmes ERP et WMS
- Formation accélérée et intégration à bord
- Amélioration de la sécurité sur le lieu de travail
xD™ (Affichage étendu) et xL™ (Éclairage étendu)
- Des dispositifs multicolores avec une couverture de bout en bout des étagères de prélèvement et une capacité de configuration à deux étagères permettent d'augmenter la densité des surfaces de prélèvement
- Les affectations de remplisseurs multi-sites, multi-SKU ou multi-commandes permettent une flexibilité du flux de travail pour s'adapter à l'évolution du volume des commandes tout au long de la journée
- Les configurations de fentes et de surfaces de prélèvement évaluent l'espace disponible, les caractéristiques des produits entrants et la demande actuelle, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des rayons, d'augmenter le nombre de prélèvements par pied, de réduire les déplacements des préparateurs de commandes et d'améliorer la productivité
- La largeur des fentes et les voyants lumineux correspondent aux dimensions de la face de prélèvement afin d'éclairer clairement la largeur de la référence requise pour une meilleure précision de prélèvement
Technologie de prélèvement des commandes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc