Connecteurs d’ancrage
Connecteur d’ancrage Miller GripMC
Connecteur d’ancrage Miller GripMC
Un point d’ancrage sûr est établi lorsque l’ancrage Miller Grip est inséré dans un trou de taille adaptée foré dans du béton durci. Conçu pour une utilisation dans le béton durci avec une résistance à la compression d’au moins 3 000 psi (20,7 MPa) : il peut être utilisé pour les applications verticales ou en surface verticale / plafond.
Réutilisable
L’ancrage Miller Grip peut être retiré et réinstallé aisément ailleurs.
Sécurité obligatoire
Un point d’ancrage sûr est établi lorsque l’ancrage Miller Grip est inséré dans un trou de taille adaptée foré dans du béton durci.
Caractéristiques et avantages :
- Conçu pour des applications sur des surfaces verticales ou surélevées/au plafond
- Peut être utilisé avec les composants de cordage de sécurité horizontal SkyGrip: 400 lb (181,4 kg) de capacité (UGS 497/)
- Des systèmes de serrage multiusages peuvent être utilisés pour l’ancrage d’échafaudages, pour la manutention de matériel et pour le retrait des débris de béton après une démolition
- Fabriqué en acier inoxydable, aluminium et autres matériaux résistants à la corrosion pour une durée de vie plus longue
- Conçu pour une utilisation sur du béton durci avec une force de compression d’au moins 3 000 psi (20.7 MPa)
- Code couleur pour différencier l’utilisation de protection contre les chutes selon les réglementations de l’OSHA
Autres
- Matériel du produit
- Galvanisé 7x19
- Acier inoxydable
- Acier inoxydable
- Galvanisé 7x19
- Cuivre revêtu de zinc
- Polyuréthane
- Aluminium
- Acier à ressort zingué
- Acier galvanisé
- Cuivre revêtu de zinc
- Polyuréthane
- Acier à ressort zingué
- Aluminium
- À utiliser avec
- Connecteurs d’ancrage
- Surface horizontale
- Surface verticale
- Surface suspendue/plafonnier
- Connecteurs d’ancrage
- Surface verticale
- Surface suspendue/plafonnier
- Surface horizontale
Autres
- Matériel du produit
- Galvanisé 7x19
- Acier inoxydable
- Acier inoxydable
- Galvanisé 7x19
- Cuivre revêtu de zinc
- Polyuréthane
- Aluminium
- Acier à ressort zingué
- Acier galvanisé
- Cuivre revêtu de zinc
- Polyuréthane
- Acier à ressort zingué
- Aluminium
- À utiliser avec
- Connecteurs d’ancrage
- Surface horizontale
- Surface verticale
- Surface suspendue/plafonnier
- Connecteurs d’ancrage
- Surface verticale
- Surface suspendue/plafonnier
- Surface horizontale
- Matériel du produit : Galvanisé 7x19|Acier inoxydable|Acier inoxydable | Galvanisé 7x19 | Cuivre revêtu de zinc | Polyuréthane | Aluminium | Acier à ressort zingué | Acier galvanisé|Cuivre revêtu de zinc|Polyuréthane|Acier à ressort zingué|Aluminium
- À utiliser avec : Connecteurs d’ancrage | Surface horizontale | Surface verticale | Surface suspendue/plafonnier|Connecteurs d’ancrage|Surface verticale|Surface suspendue/plafonnier|Surface horizontale