Systèmes d'Ancrage
Systèmes de cordage de sécurité horizontal temporaires SkyGripMC de Miller
Systèmes de cordage de sécurité horizontal temporaires SkyGripMC de Miller
Les systèmes de câbles Miller SkyGripMC HLL sont conçus pour une installation facile sur des applications en acier ou en béton. Différentes fonctionnalités innovantes ont été prévues dans ces nouveaux systèmes, ce qui les rend très faciles à utiliser grâce aux considérations améliorées en matière de sécurité.
Compact et légerpour une manipulation, une installation et un rangement plus simples
Réglage au-dessus de la poutre
La conception en instance d’un brevet permet d’installer et de désinstaller facilement une personne, ce qui améliore la sécurité et la productivité.
Caractéristiques et avantages :
- Systèmes disponibles pour les applications en acier et en béton
- Les poteaux interchangeables permettent de convertir les systèmes pour les applications en acier en applications en béton et les systèmes pour les applications en béton pour les applications en acier
- Absorbeur d’énergie en acier inoxydable minimisant la distance d’arrêt
- L’indicateur de tension assure une tension adéquate essentielle pour connaître la distance d’arrêt
- Conception à passage continu
- Réglage rapide au-dessus de la poutre - la conception en instance de brevet permet une installation et un démontage faciles par une seule personne: augmenter la sécurité et la productivité
- Deux systèmes de réglage de base / barre transversale permettent une grande variété de tailles de poutres en acier
- Barre transversale à profil bas – réduit les risques de trébuchement
- Réglage unique des poteaux qui permet de repositionner l’ancrage: minimiser les obstructions et augmenter la sécurité
- Conçu de manière unique pour un réglage en angle - se balance pour ne pas gêner lors du placement des plateaux de terrasse entre les poutres (courant dans la construction de ponts)
- Le support coulissant tend la chaîne d’attache pour minimiser la distance d’arrêt
- Pour les applications en béton: les bases peuvent être positionnées parallèlement ou perpendiculairement à la poutre
Autres
- Épaisseur de l’aile de poutre
- 2,25 à 3,37
- Largeur de l’aile de poutre
- 12 à 36
- 4 à 18
- 4-18
- 12-36
- Longueur du système
- 120
- 180
- 240
- 30
- 30
- 60
- 120
- 180
- 240
- 300
- 300
- 60
- Nombre d’absorbeurs d’énergie par système
- 1
- 2
- Nombre de supports par système
- 1
- 2
- Travailleurs par système
- 2
- 4
- 5
- 6
- Style de poteau
- Pôles de poteau interchangeables
Autres
- Épaisseur de l’aile de poutre
- 2,25 à 3,37
- Largeur de l’aile de poutre
- 12 à 36
- 4 à 18
- 4-18
- 12-36
- Longueur du système
- 120
- 180
- 240
- 30
- 30
- 60
- 120
- 180
- 240
- 300
- 300
- 60
- Nombre d’absorbeurs d’énergie par système
- 1
- 2
- Nombre de supports par système
- 1
- 2
- Travailleurs par système
- 2
- 4
- 5
- 6
- Style de poteau
- Pôles de poteau interchangeables
- Épaisseur de l’aile de poutre : 2,25 à 3,37
- Largeur de l’aile de poutre : 12 à 36|4 à 18|4-18 | 12-36
- Longueur du système : 120|180|240|30|30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300|300|60
- Nombre d’absorbeurs d’énergie par système : 1|2
- Nombre de supports par système : 1|2
- Travailleurs par système : 2|4|5|6
- Style de poteau : Pôles de poteau interchangeables