/content/sps/ca/fr/search-results.html

Systèmes de cordage de sécurité horizontal

Trousses de cordage de sécurité horizontal permanent Miller XenonMC

Trousses de cordage de sécurité horizontal permanent Miller XenonMC

POUR PLUSIEURS TRAVAILLEURS
Les trousses de cordage de sécurité horizontal permanente XenonMC offrent une protection contre les chutes automatique pour plusieurs travailleurs, ce qui augmente la mobilité des travailleurs: sécurité et productivité. À utiliser le long des pistes de grue: quais / quais de chargement: convoyeurs: toits: supports de tuyaux: ponts et de nombreuses autres applications.

Facile à installer
Les trousses XenonMC sont des solutions prêtes à assembler comprenant des composants en acier inoxydable breveté faciles à utiliser et nécessitant un minimum d’entretien.

De meilleurs systèmes par la conception
En plus de répondre à toutes les normes mondiales applicables en matière de sécurité en hauteur, tous les composants des trousses XenonMC sont conçus pour la polyvalence, la fiabilité et le confort.

Navette XenonMC
  • Conception adaptable – Pour une traversée fluide des supports intermédiaires
  • Mécanisme à double verrouillage - Assure la sécurité: permet pourtant facile: opération à une main
  • Pièces à passage fixe – La navette est idéale pour les environnements poussiéreux, granuleux ou salés
Amortisseur de chute 4 en 1
  • Conception innovante 4 en 1– Sert d’amortisseur de chute: tendeur: indicateur de tension et indicateur de chute
  • Indicateur visuel détachable – Alerte l’utilisateur de tout impact de charge sur le système
  • Conception compacte – Permet une distance plus courte entre les supports d’extrémité, offrant une sécurité accrue pour l’entrée et la sortie du système
  • Les utilisateurs peuvent facilement évaluer et ajuster la tension
Supports intermédiaires universels
  • Conception à passage automatique – Permet un passage en douceur de la navette au xénon pour une connexion complète au système
  • Installation simple - La conception à un boulon et le guide de support de câble facile à retirer simplifient l’installation et la maintenance
  • Souplesse – En cas d’impact de charge ou de chute, les supports individuels peuvent être remplacés sans démontage ni remplacement du câble d’origine
  • Polyvalence maximale - Disponible en styles de position réglables ou fixes
Conception durable
  • câble métallique en acier inoxydable 5/16 po (8 mm)
  • Acier inoxydable: raccords sans sertissage pour une installation rapide et facile
  • Connecteurs d’ancrage à boulon en D en acier inoxydable d’une capacité nominale de 45 kN (10 000 lb)

Composants du xénon
1005709 - Navette au xénon
  • S’aligne automatiquement pour un passage automatique en douceur des supports intermédiaires
  • Mécanisme de verrouillage double pour plus de sécurité
1010608 - Support intermédiaire universel (avec quincaillerie)
  • Le support à passage automatique permet un passage facile de la navette au xénon pour une connexion complète au système
  • Peut être configuré comme flottant ou verrouillé
  • Les supports peuvent être fixés à un câble fixé pour faciliter le remplacement
  • Peut également être commandé sans matériel en utilisant le numéro de modèle suivant : 1010609
1014934 – Amortisseur de chocs 4 en 1 au xénon
  • Absorbe l’énergie pour réduire les forces du système
  • Comprend un mécanisme de tendeur pour une tension facile
  • Comprend un indicateur de tension qui s’affiche lorsqu’il est correctement tendu
  • Intègre un indicateur de chute pour montrer que quelqu’un est tombé dans le système
  • Conception compacte permettant une connexion immédiate pour une sécurité accrue des travailleurs
1013720 - Raccord à fixation rapide
  • Permet une installation facile du câble
  • Ne nécessite aucun outil de sertissage spécialisé
416SS/ - Connecteur d’ancrage à boulon en D en acier inoxydable
  • Comprend un trou de tuyau de 15,9 mm (5/8 po) pour la quincaillerie
  • Peut être monté sur une surface verticale ou au-dessus pour plus de polyvalence
  • Comprend : Boulon en acier inoxydable de 5/8 po (15,9 mm) de diamètre x 5 po (127 mm) de long avec écrou et rondelle
417SS/ - Connecteur d’ancrage à boulon en D en acier inoxydable
  • Comprend un trou de tuyau de 15,9 mm (5/8 po) pour la quincaillerie
  • Peut être monté sur une surface verticale ou au-dessus pour plus de polyvalence

Autres

  • Normes
    • OSHA
    • OSHA
    • ANSI A10.32-2004
    • ANSI A10.32-2004
  • Travailleurs par système
    • 2

Autres

  • Normes
    • OSHA
    • OSHA
    • ANSI A10.32-2004
    • ANSI A10.32-2004
  • Travailleurs par système
    • 2
  • Normes : OSHA|OSHA | ANSI A10.32-2004|ANSI A10.32-2004
  • Travailleurs par système : 2
Manuels et guides
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Xenonv Lifeline Kit User Manual
application/pdf 772.21 KB
7/21/2021
772.21 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Xenonv Lifeline Kit User Manual
772.21 KB
7/21/2021
772.21 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Xenonv Lifeline Kit User Manual
772.21 KB
7/21/2021