Équipement pour espace confiné
Trépied de sauvetage Miller
Trépied de sauvetage Miller
Le trépied Miller léger et polyvalent est conçu pour les espaces confinés et les applications de sauvetage typiques.
Fiabilité
Construit en alliage d’aluminium de haute résistance: conçu pour assurer la sécurité des travailleurs lorsqu’ils entrent: s’échappent: et travaillent dans un espace clos.
Durabilité
Résiste à une traction verticale jusqu’à 5 000 lb (22 kN)
Caractéristiques et avantages :
- Disponible en modèles 7 pi (2 m) et 9 pi (2,7 m)
- Construction en aluminium très solide
- Résiste à une traction verticale jusqu’à 5 000 lb (22 kN)
- Pieds réglables avec goupilles-poussoirs intégrales, parfaitement adaptés aux surfaces irrégulières
- Le verrouillage indépendant des pieds maintient les pieds bien en place
- La chaîne de sécurité et les pieds du trépied avec patins antidérapants en caoutchouc et rebord dentelé évitent tout glissement sur la glace
- Comprend un ruban réfléchissant
Autres
- Matériau
- Aluminium à haute résistance
- Nombre maximum d’utilisateurs
- 2
Autres
- Matériau
- Aluminium à haute résistance
- Nombre maximum d’utilisateurs
- 2
- Matériau : Aluminium à haute résistance
- Nombre maximum d’utilisateurs : 2