Cordages de sécurité rétractables et limiteurs de chute personnels
Cordages de sécurité rétractables TitanMC (cordage de sécurité autorétractable)
Cordages de sécurité rétractables TitanMC (cordage de sécurité autorétractable)
Sécurité
Le mécanisme de freinage en acier inoxydable à activation rapide arrête les chutes libres nécessitant moins de dégagement de chute que les longes avec amortisseur de chute. L’indicateur visuel de charge indique quand l’unité doit être mise hors service.
Durée de vie utile prolongée
Fabriquées avec des housses durables et résistantes aux chocs avec des cadres en acier, les cordons d’assujettissement autorétractables Titan sont conçus pour résister aux exigences des environnements de travail rigoureux.
Caractéristiques et avantages :
- Prix abordable
- Une variété de longueurs de travail – cordage de sécurité disponible en 20: 30: 50 et 65 pieds
- Pas de recertification annuelle en usine requise * - Économies de coût de possession et productivité plus grande
- Mousqueton avec émerillon: mousqueton inclus
- Poignée intégrée – les modèles à câble métallique comprennent une poignée intégrée qui les rend faciles à transporter et à installer
- Indicateur de charge visuel – indique que l’unité doit être mise hors service
- Port de déversement étroit – réduit au minimum l’entrée de débris dans l’unité
Autres
- Diamètre du cordage de sécurité
- 5
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton de verrouillage
- Connecteur
- Mousqueton
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier galvanisé
Autres
- Diamètre du cordage de sécurité
- 5
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton de verrouillage
- Connecteur
- Mousqueton
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier galvanisé
- Connecteur de cordage de sécurité : Mousqueton de verrouillage
- Connecteur : Mousqueton
- Matériau du cordage de sécurité : Acier galvanisé
- Diamètre du cordage de sécurité : 5
- Résistance du connecteur : 3 600