Systèmes d'Ancrage
Söll™ GlideLoc™ Système de rail vertical
Le système de rail vertical Söll GlideLoc est la solution de pointe pour assurer votre sécurité en hauteur lors de l'ascension d'échelles permanentes.
Le système est disponible en version aluminium, acier galvanisé ou en acier inoxydable.
Kits "Fais le toi-même"
Tous les systèmes sont disponibles en kits faciles à installer ou peuvent être personnalisés pour votre application avec des composants supplémentaires disponibles.
Principales caractéristiques
Le système de protection antichute Söll GlideLoc est disponible soit sous forme de rails de guidage à fixer sur les barreaux d’échelles existantes.
- Construction durable pour une durée de vie prolongée.
- Possibilité d’être à plusieurs sur un même système de rail.
L'antichute mobile Söll GlideLoc offre une protection contre les chutes de hauteur permettant une meilleure mobilité des travailleurs.
- L'antichute mobile (coulisseau) est fixé par le mousqueton au point sternal antichute du harnais et inséré dans le rail de guidage.
- Sécurité accrue, tous les antichutes mobiles Söll GlideLoc s’arrêtent rapidement dans le rail en cas de chute.
- Permet une ascension plus simple et plus fluide.
- Conception automatique - Permet de conserver les deux mains libres pour grimper.
- Crochet de verrouillage en acier inoxydable - Se verrouille dans le rail en cas de chute.
- Absorbeur d’énergie intégré - Réduit l’impact exercée sur le travailleur et le système en cas de chute.
- Indicateur de chute - Alerte l'utilisateur pour qu'il sache quand retirer le produit du service.
- Mousqueton intégré pivotant et à verrouillage automatique - Facilite l'alignement de l'appareil et respecte la longueur d'attache autorisée.
- La conception empêche l'installation à l'envers - Augmente la sécurité des travailleurs en assurant une fixation correcte.
- Pas besoin de se pencher en arrière pour grimper - Réduit la fatigue et est idéal pour les cages d'échelles et les espaces confinés.
- Conception ergonomique pour une installation facile d'une seule main - Augmente la productivité.
Accès horizontal aux postes de travail en hauteur
Les rails de guidage Söll GlideLoc permettent une combinaison d'accès vertical et horizontal sans avoir à se déconnecter et se reconnecter. Le système permet un accès sécurisé aux toits et aux plateformes. Le dispositif d'ancrage GuideLoc est conforme à la norme EN 795:2012. Le travailleur porte un harnais et utilise une longe conforme à la norme EN 354/ EN 355 pour se connecter à l'œil du chariot, qui se déplace le long du rail. Pour les applications plafond (Overhead), un enrouleur conforme à l’EN 360 peut aussi être utilisé pour fournir le moyen de protection le plus adapté.
Applications
- Énergie éolienne/turbines
- Télécommunications
- Accès toitures
- Construction, bâtiments et façades
- Services publics
- Installations industrielles
- Cheminées
- Installations/plateformes de forage
- Construction navale
- Quais de chargement
- Espace confiné
Normes et réglementations
Le système est conforme aux normes et réglementations suivantes :
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI A14.3
- OSHA
- CSA Z259.2.5
- AS/NZS 1891
Consultez l'onglet "Ressources" pour un aperçu complet du système.
Autres
- Normes
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
Autres
- Normes
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
- Normes : EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4