Industriel fixe
Contrôleur numérique de gaz HA40
Système de détection de gaz à 2 canaux avec contrôle paramétrable, application flexible et fonctionnement intuitif. • Spécifications rapides Affichage :Écran LCD graphique 128 x 64 pixels avec affichage rétroéclairé
Le contrôleur numérique de gaz HA20 propose des fonctions simultanées d’affichage et d’alarme pour deux capteurs-émetteurs, ainsi qu’un fonctionnement intuitif et une configuration flexible.
Le contrôleur HA20 traite les données transmises par les capteurs concernant la concentration de gaz et d’autres données atmosphériques.Il peut fonctionner seul ou être intégré à un système de détection des incendies et des gaz dangereux.Le contrôleur comporte un boîtier NEMA4X et respecte les exigences de la Classe I, Div.2, Groupes A, B, C, D.Des options de boîtier mural antidéflagrant sont également disponibles.
Le contrôleur dispose d’un grand écran LCD graphique qui affiche les données surveillées sous la forme de graphiques à barres, de tendances et d’unités de mesure.Un clavier tactile et magnétique permet un fonctionnement non intrusif sur les sites potentiellement dangereux.Le mode d’étalonnage propose un bouton d’étalonnage « zéro/intervalle » pour les applications qui ont une interface directe avec les capteurs.Le mode d’autorisation permet de verrouiller certaines variables sensibles de la configuration.
D’autres fonctionnalités standard sont proposées sur le contrôleur : des communications Modbus TCP/IP, trois niveaux d’alarme indépendants par canal, des relais d’alarme, des options de montage flexibles et des entrées 4 à 20 mA.Les entrées 4 à 20 mA sont idéales pour faire la liaison avec les capteurs-émetteurs situés loin du contrôleur.La tension 24 Vcc à 8 watts permet d’alimenter les appareils externes.Le contrôleur peut recevoir les données de deux
Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
Technologie perfectionnée
Jusqu’à 2 entrées 4 à 20 mA provenant d’émetteurs/capteurs Génère une tension de 24 Vcc à 8 watts qui permet d’alimenter les appareils externes
Convient parfaitement à l’usage
- Certifié conforme par la CSA à la norme C22.2 nº152 pour la détection de gaz inflammables et Classe I, Div.2, Groupes A, B, C, D, CE
- Clavier tactile et magnétique pour un fonctionnement non intrusif sur les sites potentiellement dangereux
- Options de boîtier mural NEMA 4X (certificationdiv. 2) et antidéflagrant disponibles
- Trois relais d’alarme SPDT standard pour les signaux ALERTE SONORE, ÉLEVÉ, AVERTISSEMENT ou ERREUR
- 3 niveaux d’alarme indépendants par canal. La fonction d’acquittement des relais permet d’éteindre les dispositifs sonores externes pendant une alarme
- Écran LCD graphique qui affiche les données surveillées sous la forme de graphiques à barres, de tendances et d’unités de mesure. La DEL d’alarme clignote lorsqu’elle est nouvelle et reste fixe lorsqu’elle est acquittée.
- Mode d’étalonnage qui propose un bouton d’étalonnage « zéro/intervalle » pour les applications qui ont une interface directe avec les capteurs Mode d’autorisation qui permet de verrouiller certaines variables sensibles de la configuration