Gants résistants aux produits chimiques
Nitriguard PlusMC - LA102G
Nitriguard PlusMC - LA102G
Caractéristiques et avantages :
- Gants en nitrile sans renfort résistants aux produits chimiques
- Le composé de nitrile ne contient pas de protéines de latex susceptible d’entraîner des réactions allergiques
- Le nitrile offre une résistance supérieure aux coupures, aux accrocs, à l’abrasion et aux perforations
- Le nitrile ne gonfle pas, ne se déchire pas ou ne s’affaiblit pas suite à l’absorption de gras
- Conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR pour une utilisation en transformation alimentaire
Autres
- Épaisseur des doigts
- 0,28
- Style de manchette
- Droit
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Résistance aux coupures
- EN388 Niveau 0
- Couleur de la doublure
- Vert
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Évaluation de la dextérité des gants
- Classe 5
- Résistance à la perforation
- EN388 Niveau 1
- Modèle de gant
- Résistant aux produits chimiques
- Matériau
- Nitrile
Autres
- Épaisseur des doigts
- 0,28
- Style de manchette
- Droit
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Résistance aux coupures
- EN388 Niveau 0
- Couleur de la doublure
- Vert
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Évaluation de la dextérité des gants
- Classe 5
- Résistance à la perforation
- EN388 Niveau 1
- Modèle de gant
- Résistant aux produits chimiques
- Matériau
- Nitrile
- Style de manchette : Droit
- Normes : Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Résistance aux coupures : EN388 Niveau 0
- Couleur de la doublure : Vert
- Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Matériau de la paume : Nitrile
- Évaluation de la dextérité des gants : Classe 5
- Résistance à la perforation : EN388 Niveau 1
- Modèle de gant : Résistant aux produits chimiques
- Matériau : Nitrile
- Épaisseur des doigts : 0,28