Gants résistants aux produits chimiques
Nitriguard PlusMC - LA132G
Nitriguard PlusMC - LA132G
- Gants en nitrile sans renfort résistants aux produits chimiques
- Le composé de nitrile ne contient pas de protéines de latex susceptible d’entraîner des réactions allergiques
- Le nitrile offre une résistance supérieure aux coupures, aux accrocs, à l’abrasion et aux perforations
- Le nitrile ne gonfle pas, ne se déchire pas ou ne s’affaiblit pas suite à l’absorption de gras
- Conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR pour une utilisation en transformation alimentaire
Autres
- Épaisseur des doigts
- 0,38
- Jauge à gants
- 15
- Évaluation de la dextérité des gants
- Classe 5
- Matériau
- Nitrile
- Résistance à la perforation
- EN388
- Style de manchette
- Droit
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Couleur de la doublure
- Vert
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Modèle de gant
- Résistant aux produits chimiques
Autres
- Épaisseur des doigts
- 0,38
- Jauge à gants
- 15
- Évaluation de la dextérité des gants
- Classe 5
- Matériau
- Nitrile
- Résistance à la perforation
- EN388
- Style de manchette
- Droit
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Couleur de la doublure
- Vert
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Modèle de gant
- Résistant aux produits chimiques
- Évaluation de la dextérité des gants : Classe 5
- Matériau : Nitrile
- Résistance à la perforation : EN388
- Style de manchette : Droit
- Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Couleur de la doublure : Vert
- Normes : Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Matériau de la paume : Nitrile
- Modèle de gant : Résistant aux produits chimiques
- Épaisseur des doigts : 0,38
- Jauge à gants : 15