/content/sps/ca/fr/search-results.html

Gants résistants aux produits chimiques

Doigtiers en caoutchouc naturel NorthMD

Doigtiers en caoutchouc naturel NorthMD

Caractéristiques et avantages :
  • Les doigtiers en caoutchouc naturel sont minces (3 mils) pour offrir une sensibilité tactile élevée et leurs extrémités sont fuselées pour mieux s’ajuster aux doigts: ces gants sont conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour utilisation dans la transformation alimentaire
  • Offerts dans les tailles Petit à Très grand

Autres

  • Longueur
    • 6,7
  • Épaisseur du gant
    • 3
  • Contenu en poudre
    • En poudre
  • Style de manchette
    • Roulés
  • Normes
    • ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
  • Matériau
    • Caoutchouc naturel
  • Construction
    • Trempé
  • Emballage
    • 144 doigtiers par boîte; 100 boîtes par caisse

Autres

  • Longueur
    • 6,7
  • Épaisseur du gant
    • 3
  • Contenu en poudre
    • En poudre
  • Style de manchette
    • Roulés
  • Normes
    • ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
  • Matériau
    • Caoutchouc naturel
  • Construction
    • Trempé
  • Emballage
    • 144 doigtiers par boîte; 100 boîtes par caisse
  • Contenu en poudre : En poudre
  • Style de manchette : Roulés
  • Normes : ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
  • Matériau : Caoutchouc naturel
  • Construction : Trempé
  • Emballage : 144 doigtiers par boîte; 100 boîtes par caisse
  • Longueur : 6,7
  • Épaisseur du gant : 3
Image
SKU
Description
alt
115LWR/S
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
125LWR/M
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
135LWR/L
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
145LWR/XL
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
311LWR/S
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
314LWR/S
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
321LWR/M
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
324LWR/M
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
331LWR/L
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
334LWR/L
Doigtiers en caoutchouc naturel
Image
SKU
Description
alt
115LWR/S
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
125LWR/M
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
135LWR/L
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
145LWR/XL
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
311LWR/S
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
314LWR/S
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
321LWR/M
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
324LWR/M
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
331LWR/L
Doigtiers en caoutchouc naturel
alt
334LWR/L
Doigtiers en caoutchouc naturel