Gants résistants aux coupures
Revêtement nitrile lisse Honeywell CoreShieldMC 21-1818B
Résistance améliorée aux coupures: confort: facilité de sélection: rentabilité... Gants tout-en-un. Avec Honeywell CoreShieldMC, une protection simplifiée des mains est à portée de main.
Le système de marquage à code de couleur vous permet de choisir facilement les gants dont vous avez besoin pour votre application, conformément à la nouvelle norme européenne EN 388:2016 et à la norme américaine ANSI-105-2016. Choisissez par niveau de protection contre les coupures: adhérence: dextérité et ajustement.
Faciles à porter
L’un des gants de protection contre les coupures les plus légers du marché: ils aident à prévenir la fatigue des mains pour les travailleurs qui doivent les porter toute la journée.
Fils doux pour la peau qui réduisent le risque d’allergie pour les porteurs. Les gants CoreShieldMC sont certifiés STANDARD 100 par OEKO-TEXMD.
Protection pour les bras et la main.
Écran tactile résistif et capacitif.
Économique
Renforcement du pouce.
Le revêtement haute performance CoreShieldMC est doté d’une technologie d’abrasion spéciale pour un revêtement deux fois plus durable.
La capacité de lavage du matériau du gant signifie que même après cinq cycles de lavage, il n’y a pas de changements importants de performance ou de taille.
Les gants CoreShieldMC ont une durée de vie plus longue, ce qui se traduit par des remplacements moins fréquents et une réduction du coût de propriété. L’achat de gants CoreShieldMC est un investissement.
Le revêtement en nitrile lisse haute performance CoreShieldMC résiste aux liquides: offre une adhérence à sec: est imperméable
à l’eau et à l’huile: est résistant à l’abrasion: offre une durabilité élevée et une excellente dextérité.
Fil CoreShieldMC technique, confortable et doux pour la peau pour protéger le matériau résistant aux coupures Fil doux pour la peau en contact avec la peau