Gants
Gants pour salle blanche North SK
Gants pour salle blanche North SK
Caractéristiques et avantages :
- Les gants pour salle blanche à composé de nitrile résistent aux produits chimiques et en particulier aux solvants
- Sans poudre pour réduire la contamination particulaire, emballage double conçu spécifiquement pour les salles blanches
- Conformes à la norme IEST-RP-CC005.3 (modifié) pour les particules et les substances extractibles: conformes à la norme ASTM 739 sur la perméation
Autres
- Jauge à gants
- 15
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Modèle de gant
- Résistant aux produits chimiques
- Matériau
- Nitrile
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Style de manchette
- Droit
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Résistance à la perforation
- EN388
- Contenu en poudre
- Sans poudre
- Motif de prise
- Fini bisque
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
Autres
- Jauge à gants
- 15
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Modèle de gant
- Résistant aux produits chimiques
- Matériau
- Nitrile
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Style de manchette
- Droit
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Résistance à la perforation
- EN388
- Contenu en poudre
- Sans poudre
- Motif de prise
- Fini bisque
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Matériau de la paume : Nitrile
- Modèle de gant : Résistant aux produits chimiques
- Matériau : Nitrile
- Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Style de manchette : Droit
- Normes : Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Résistance à la perforation : EN388
- Contenu en poudre : Sans poudre
- Motif de prise : Fini bisque
- Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Jauge à gants : 15
Image
SKU
Description
SK142W/9/HEM
Gants en nitrile pour salle blanche
SK142W/11/HEM
Gants en nitrile pour salle blanche
SK142W/8/HEM
Gants en nitrile pour salle blanche
SK142W/7/HEM
Gants en nitrile pour salle blanche
SK142W/10/HEM
Gants en nitrile pour salle blanche