Gants à usage général
NorthFlex – Cold Grip Plus 5MC
NorthFlex – Cold Grip Plus 5MC
Caractéristiques et avantages :
- La confection à double couche procure une enveloppe extérieure à résistance élevée aux coupures ainsi qu'une doublure isotherme.
- La coquille extérieure en tricot sans couture de calibre 15 et à la fois mince et légère, assurant une excellente dextérité
- Le revêtement en PVC alvéolaire offre une excellente résistance à l'abrasion et une meilleure adhérence afin d'empêcher les mains de glisser sur les surfaces dans des environnements secs ou humides.
- Le revêtement orange à haute visibilité augmente la perception visuelle du travailleur dans les environnements de faible luminosité.
- Le revêtement en PVC s’étend sur les jointures pour aider à prévenir la pénétration des liquides et fournir une protection accrue contre l’abrasion des articulations.
- L'intérieur thermique est doux et fournit un coussin supplémentaire pour la paume des mains.
- Les gants conservent leur flexibilité, même à basse température
- Recommandés pour les températures allant jusqu’à -26 °C (-15 °F)
- Coefficient 0 de perméabilité à l’eau selon EN 511 (niveau 0 = infiltration de l'eau après 30 minutes)
- Niveau de résistance aux coupures 4 selon l’ANSI et résistance au contact du froid de niveau 2 selon la norme EN511
Autres
- Jauge à gants
- 15
- Normes
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420; EN511; OSHA 29 CFR 1915.157
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 Niveau 4; CE 4542 EN388 Niveau 5
- Matériau de la paume
- Nylon
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Motif de prise
- Thermique
- Matériau de doublure
- Thermique
- Matériau
- Fibre technique
- Style de manchette
- Tricot
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388 Niveau 4
- Résistance à la perforation
- EN388 Niveau 2
Autres
- Jauge à gants
- 15
- Normes
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420; EN511; OSHA 29 CFR 1915.157
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 Niveau 4; CE 4542 EN388 Niveau 5
- Matériau de la paume
- Nylon
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Motif de prise
- Thermique
- Matériau de doublure
- Thermique
- Matériau
- Fibre technique
- Style de manchette
- Tricot
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388 Niveau 4
- Résistance à la perforation
- EN388 Niveau 2
- Jauge à gants : 15
- Normes : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420; EN511; OSHA 29 CFR 1915.157
- Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 Niveau 4; CE 4542 EN388 Niveau 5
- Matériau de la paume : Nylon
- Entretien et maintenance : Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Motif de prise : Thermique
- Matériau de doublure : Thermique
- Matériau : Fibre technique
- Style de manchette : Tricot
- Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388 Niveau 4
- Résistance à la perforation : EN388 Niveau 2