Gants à usage général
NorthFlex Light Task Plus 5MC
NorthFlex Light Task Plus 5MC
- Les gants de protection North Safety (par Honeywell) NFD20B/10XL North Flex Task Plus 5 léger avec revêtement en bipolymère Dynamo sont le choix idéal pour les gants haute performance résistants aux coupures qui ne renoncent à rien dans le confort de l’utilisateur.
- La doublure moulante sans couture très avancée contient du fil Dynamo « extensible » qui est frais, flexible et incroyablement léger, ce qui permet une dextérité supérieure.
- Le revêtement de calibre 13 contient également des fibres de verre pour une meilleure résistance aux coupures.
- Le revêtement Bi-Polymer est un mélange qui combine les meilleures propriétés du nitrile et du polyuréthane (polyuréthane) pour fournir une surface mécaniquement résistante, adhérente et flexible
- Doublure sans coutures Dynamo Plus 5- Bleu foncé avec revêtement de paume en bipolymère noir (PU / nitrile): poignet tricoté.