/content/sps/ca/fr/search-results.html

Gants résistants aux chocs

GuardDogMD

GuardDogMD

Doublure tricotée sans couture en Kevlar de DuPont, coupe américaine avec cuir refendu de qualité supérieure et coquille extérieure en toile. Paume surpiquée en Kevlar renforcé, bandes de cuir aux jointures et manchette facilitant l’enfilage et le retrait.

Caractéristiques et avantages :
  • Les gants de la série GuardDog sont dotés d’une doublure entière sans couture à base de fibres d’ingénierie en KEVLAR
  • Confection en cuir et toile de qualité supérieure renforcée par des coutures en fibre KEVLAR à double blocage
  • Les gants de la série GuardDog sont également dotés de manchettes de sécurité facilitant leur enfilage et leur retrait et offrant une longueur supplémentaire pour une protection accrue des poignets

Autres

  • Jauge à gants
    • 7
  • Matériau de doublure
    • Kevlar
  • Style de manchette
    • Gautière; tricot
  • Style de couture
    • Sans couture
  • Résistance aux coupures
    • Niveau de résistance aux coupures ANSI 3
  • Normes
    • Niveau de coupure 3 ANSI; Niveau d’abrasion 4 ANSI; EN 388 4
  • Matériau
    • Toile
  • Matériau de la paume
    • Cuir

Autres

  • Jauge à gants
    • 7
  • Matériau de doublure
    • Kevlar
  • Style de manchette
    • Gautière; tricot
  • Style de couture
    • Sans couture
  • Résistance aux coupures
    • Niveau de résistance aux coupures ANSI 3
  • Normes
    • Niveau de coupure 3 ANSI; Niveau d’abrasion 4 ANSI; EN 388 4
  • Matériau
    • Toile
  • Matériau de la paume
    • Cuir
  • Matériau de doublure : Kevlar
  • Style de manchette : Gautière; tricot
  • Style de couture : Sans couture
  • Résistance aux coupures : Niveau de résistance aux coupures ANSI 3
  • Normes : Niveau de coupure 3 ANSI; Niveau d’abrasion 4 ANSI; EN 388 4
  • Matériau : Toile
  • Matériau de la paume : Cuir
  • Jauge à gants : 7
Image
SKU
Description
alt
KV224D
Gants en toile résistants aux coupures Honeywell GUARDDOGMD de calibre 7 avec paume et bouts de doigts enduits de cuir et jointures
Image
SKU
Description
alt
KV224D
Gants en toile résistants aux coupures Honeywell GUARDDOGMD de calibre 7 avec paume et bouts de doigts enduits de cuir et jointures