/content/sps/ca/fr/search-results.html

Casques et capuchons

Protection prolongée ou à court terme

Protection prolongée ou à court terme

Cagoules de soudage en cuir :
  • Cagoules en cuir chromé souple et robustes de qualité supérieure pour la protection lors des travaux de soudures dans les endroits difficiles à atteindre où il n’y a pas de place pour les casques standard.
  • Porte-verre à façade relevable.
  • Orifices d’aération grillagés.
Écrans protecteurs à mains pour les inspecteurs :
  • les écrans pliants offrent commodité et protection aux inspecteurs de soudure, aux ingénieurs, aux contremaîtres et autres travailleurs qui observent le soudage à l’arc pendant de courtes périodes.
  • Fait de cuir de qualité.
  • Se plie pour tenir dans la poche.
Image
SKU
Description
alt
870
Parasoleil de soudage à ouverture avant ventilé en cuir Honeywell Fibre MetalMD 870 rouge avec lentille de teinte 10 de 5,1 cm x 10,8 cm
Image
SKU
Description
alt
870
Parasoleil de soudage à ouverture avant ventilé en cuir Honeywell Fibre MetalMD 870 rouge avec lentille de teinte 10 de 5,1 cm x 10,8 cm