/content/sps/ca/fr/search-results.html

Casques et capuchons

Pipelinier

Pipelinier

La norme de l’industrie pour le soudage de tuyaux. Procure tout ce dont les soudeurs de tuyaux ont besoin dans un casque pour travailler en sécurité et être productif même dans les conditions de soudage les plus difficiles. Le design compact permet d’accéder aux endroits où les casques standard ne peuvent être utilisés. Le harnais confortable et fonctionnel fait appel à un serre-tête en caoutchouc à ajustement constant permettant des réajustements fréquents lorsque les soudeurs de tuyaux se déplacent dans leur travail.

Autres

  • Matériau de la coque
    • Fibre de verre

Autres

  • Matériau de la coque
    • Fibre de verre
  • Matériau de la coque : Fibre de verre
Image
SKU
Description
alt
110PWE
Casque de soudage à devant fixe en fibre de verre blanc Honeywell PipelinerMC 110P avec lentille de teinte 10 de 5,1 cm x 10,8 cm
alt
110WH
Casque de soudage à devant fixe en fibre de verre blanc Honeywell PipelinerMC 110 avec lentille de teinte 10 de 5,1 cm x 10,8 cm
Image
SKU
Description
alt
110PWE
Casque de soudage à devant fixe en fibre de verre blanc Honeywell PipelinerMC 110P avec lentille de teinte 10 de 5,1 cm x 10,8 cm
alt
110WH
Casque de soudage à devant fixe en fibre de verre blanc Honeywell PipelinerMC 110 avec lentille de teinte 10 de 5,1 cm x 10,8 cm