Débitmètres d’air
Tous les capteurs de débit d’air fonctionnent sur le transfert de chaleur — débit et pression différentielle. La conception de la puce en silicone est créée à partir d’une structure de pont isolée thermiquement à pellicule mince, contenant des éléments de détection de température et de chauffage. Cela fournit une réponse rapide au débit d’air ou de gaz, à la quantité et à la direction, fournissant une tension de sortie proportionnelle. Les versions amplifiées fournissent un signal de sortie amélioré et moins de circuits externes, tandis que les versions non amplifiées offrent des options de circuits externes supplémentaires.
Offres Honeywell :
- Conception avancée de puces, techniques de fabrication et technologie de microstructure
- Temps de réponse amélioré et faible consommation d’énergie
- Plusieurs styles de ports offrent une plus grande flexibilité d’application
Recherche de produits
Commencez votre recherche avec le nom de la catégorie, le nom du produit, le numéro de la pièce, etc.