搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
- 产品
- 传感物联
- 物流传感
- 条码扫描引擎、模块和解码软件
- 条码扫描模块
条码扫描模块
易于集成 OEM 条码模块,用于固定安装设计
考虑到用户体验,我们的 OEM 条码模块是适用于您的固定式安装设计的集成解决方案:它们配备一个标准接口(例如 USB 或串行)、一个外壳和一个出口窗口,可将其集成到您的设计中。根据您的应用需求添加尽可能多或尽可能少的应用。霍尼韦尔 OEM 条码扫描模块产品组合适合支持多种应用,包括支付、医疗保健、零售、自助服务亭、彩票、访问控制、销售点和工业等。
Reset Filters
尺寸紧凑。滑块支架固定的 USB 接口电缆,10 个安装孔。红色或白色 LED。四个光学选项。抵御极端温度.
CM 系列 2D 成像仪组件
一体化解决方案。增强的条码读取性能。支持 USB/RS232/TTL 多多种接口。IP54. SR 和 ER 光学器件.
HF561 系列 2D 成像仪模块
组合型全向单线激光。超薄外形。扫描速度快。高效扫描图案。经检验具有较高的可靠性.
IS3480 1D 成像仪组件
强劲的扫描性能。固定式安装。易于安装。多个接口。LED 瞄准器。耐用。远程可配置性.
Vuquest™ 3300g 2D 成像仪组件
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。