通用手持式设备
CRB500 高性能二维影像扫描枪
CRB500系列专为要求快速进行一维/二维扫描操作的商业环境而设计,拥有工业级产品的可靠性和卓越的条码识别能力,即使面对破损和污损的条码,仍可轻松应付。
CRB500系列是霍尼韦尔新一代二维影像扫描枪,性能卓越,广泛应用于政府部门的人事登记、大型商场和超市的会员识别和支付、新型零售和支付、酒店登记管理、影院检票,甚至包括医院和学校等需要快速扫描识别的场合。
该产品采用霍尼韦尔多项增强技术,可轻松满足各种扫描需求,帮助用户快速获取数据,简化操作流程,大幅提升企业的管理效率。让扫描更简单、更快捷!
配备霍尼韦尔先进的EZ配置和POS驱动,极大地简化配置过程并节省时间,满足快速大规模商业部署的需求。
特点&优
- 灵活通用:CRB500兼具出色的灵活性和通用性,可满足不同客户在各种应用场合的扫描需求。无论是零售业的商品条码、数字代码,还是政府和酒店业的数据矩阵、点码,都能轻松读取
- 行业领先的性能:内置1GHz微处理器和百万像素摄像头,加之霍尼韦尔全球领先的解码技术,对各种条码,甚至是受损的条码都具有行业领先的识别性能,可避免手动输入的错误,让生产工作更快速高效
- 智能软件工具:采用霍尼韦尔EZ配置、OPOS/JPOS驱动、POSNET4、SMU和各种插件等智能软件工具,极大地简化了配置和安装过程,免去了集成其他设备的烦恼
- 完整齐全的配件:具有USB数据线、RS232数据线、支架、电源等全套配件,可满足客户在不同应用场合的需求,同时兼容各种POS机和设备,使用方便
功能
- 外形规格
- 手持枪式扫描
- 应用
- 酒店登记管理
- 新型零售和支付
- 大型商场和超市的会员识别和支付
- 影院检票
尺寸
- 整体尺寸
- 72.5mm×125mm×154mm
Scanning Specifications
- 景深
- 20mm - 355mm
- 扫描模式
- 影像扫描
- 亮度
- 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A
- 解码能力
- 解读标准1D、PDF、2D条码和点码
Hardware
- 引擎类型
- 二维影像式(1280 x 800 像素)
- 主机系统接口
- USB, RS-232
- 瞄准器类型
- LED
Electrical
- 操作电源
- 2 W (400 mA @ 5V DC)
- 输入电压
- 5 ± 0.5VDC
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
- 工作湿度
- 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
- 工作温度
- 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
- 跌落规格
- 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次
- 防护等级
- IP40
Service Terms
- 保修期限
- 2年原厂质保
功能
- 外形规格
- 手持枪式扫描
- 应用
- 酒店登记管理
- 新型零售和支付
- 大型商场和超市的会员识别和支付
- 影院检票
尺寸
- 整体尺寸
- 72.5mm×125mm×154mm
Scanning Specifications
- 景深
- 20mm - 355mm
- 扫描模式
- 影像扫描
- 亮度
- 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
- 运动公差
- 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A
- 解码能力
- 解读标准1D、PDF、2D条码和点码
Hardware
- 引擎类型
- 二维影像式(1280 x 800 像素)
- 主机系统接口
- USB, RS-232
- 瞄准器类型
- LED
Electrical
- 操作电源
- 2 W (400 mA @ 5V DC)
- 输入电压
- 5 ± 0.5VDC
Environmental
- 存储温度范围
- -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
- 工作湿度
- 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
- 工作温度
- 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
- 跌落规格
- 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次
- 防护等级
- IP40
Service Terms
- 保修期限
- 2年原厂质保
- 外形规格 : 手持枪式扫描
- 应用 : 酒店登记管理|新型零售和支付|大型商场和超市的会员识别和支付|影院检票
- 整体尺寸 : 72.5mm×125mm×154mm
- 景深 : 20mm - 355mm
- 扫描模式 : 影像扫描
- 亮度 : 0 to 100,000 lux (9,290 英尺烛光)
- 运动公差 : 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A
- 解码能力 : 解读标准1D、PDF、2D条码和点码
- 引擎类型 : 二维影像式(1280 x 800 像素)
- 主机系统接口 : USB, RS-232
- 瞄准器类型 : LED
- 操作电源 : 2 W (400 mA @ 5V DC)
- 输入电压 : 5 ± 0.5VDC
- 存储温度范围 : -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
- 工作湿度 : 相对湿度0% 至 95%,无冷凝
- 工作温度 : 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
- 滚动规格 : 从0.5米(1.6英尺)高处滚落(冲击)测试250次
- 跌落规格 : 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次
- 防护等级 : IP40
- 保修期限 : 2年原厂质保