佩戴式扫描设备
ScanPal EDA56 5G移动数据终端
ScanPal EDA56 5G是一款支持5G全网通的移动手持终端,无论在室内还是室外环境下都可以进行实时高速数据传输。广泛应用于制造、仓储物流、交通运输和医院移动护理等场景。
EDA56 5G移动数据终端是霍尼韦尔Scan Pal系列新一代企业级产品,搭载高通骁龙5G处理器,支持更加出色的5G数据传输速率和通话质量,使工作更加高效便捷。同时EDA56 5G集成霍尼韦尔企业级扫描引擎,可以对污损条码,金属雕刻码等各种类型的条码进行精准识别及快速读取,提高即时的信息采集效率及准确性。另外4500mAh大容量电池提供足够的电池续航时间,支持整个工作班次甚至更长的时间。可选的5.5寸全高清或高清触控显示屏,支持超高亮度,可以在室外强光的工作环境下显示更加清晰的画面。
此外EDA56 5G有多种配件可选,满足不同应用场景的需求,同时支持设备管理等多种霍尼韦尔企业级应用软件,高效完成设备注册,设备状态监控,固件升级等工作。
经过现场验证,EDA56 5G能够承受严苛使用环境的考验,可轻松应对不同应用场景的需求,如医院,物流运输,零售配送,资产盘点等,给用户带来效率提升的同时,也给用户的企业节省总体成本。
特点&优势
- 高通骁龙5G芯片平台,八核处理器,主频高达2.2GHz,搭载Android 12操作系统
- 具有强大的无线连接功能,内置Wi-Fi6,利用OFDMA、MU-MIMO等技术,大大提高传输效率和网络传输容量,支持Wi-Fi2.4GHz/5GHz双频、Bluetooth 5.1和 NFC等
- 采用霍尼韦尔企业级扫描引擎,可以对污损条码,DPM码等各种类型的条码进行快速读取
- 支持指纹识别功能,能够更加安全快捷的进行移动终端的加密和解锁
- 工业级的耐用性,可以经受严酷的环境考验,能够承受1.5米跌落及IP67防尘防水等级
- 可与IH25手持式UHF RFID读取器等配件搭配使用,满足多种应用场景的需求
功能
- 应用
- 零售、物流、制造、医疗和公共服务
- 摄像头
- 后置:1600万像素自动对焦; 前置800万像素定焦
尺寸
- 整体尺寸
- 159mm×75mm×14.4mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读标准一维,二维条码,DPM
Network
- 计算机无线通信
- Wi-Fi 6
- WWAN 规格
- GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
- 蓝牙规格
- Bluetooth 5.1
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 2X2 MU-MIMO
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 12
Memory & Data
- 内存
- 4GB+64GB
Hardware
- 扫描引擎型号
- S0703/N6703
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 处理器
- 高通八核2.2GHz
- 显示屏尺寸
- 5.5英寸
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
Environmental
- 工作湿度
- 5%-90%(无冷凝)
- 工作温度
- -20℃至+50℃
- 存储温度范围
- -30℃至+70℃
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5m水泥地面,符合MIL-STD 810G军用级标准
- 防护等级
- IP67
- 滚动规格
- 1000×0.5m范围内的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 相机位置
- 后置加前置
- 键盘
- 音量+/-键,左右侧扫描键,电源键
功能
- 应用
- 零售、物流、制造、医疗和公共服务
- 摄像头
- 后置:1600万像素自动对焦; 前置800万像素定焦
尺寸
- 整体尺寸
- 159mm×75mm×14.4mm
Scanning Specifications
- 解码能力
- 解读标准一维,二维条码,DPM
Network
- 计算机无线通信
- Wi-Fi 6
- WWAN 规格
- GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
- 蓝牙规格
- Bluetooth 5.1
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 2X2 MU-MIMO
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 12
Memory & Data
- 内存
- 4GB+64GB
Hardware
- 扫描引擎型号
- S0703/N6703
- 扫描引擎类型
- 影像式扫描引擎
- 处理器
- 高通八核2.2GHz
- 显示屏尺寸
- 5.5英寸
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
Environmental
- 工作湿度
- 5%-90%(无冷凝)
- 工作温度
- -20℃至+50℃
- 存储温度范围
- -30℃至+70℃
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.5m水泥地面,符合MIL-STD 810G军用级标准
- 防护等级
- IP67
- 滚动规格
- 1000×0.5m范围内的滚落
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
其他
- 相机位置
- 后置加前置
- 键盘
- 音量+/-键,左右侧扫描键,电源键
- 应用 : 零售、物流、制造、医疗和公共服务
- 摄像头 : 后置:1600万像素自动对焦; 前置800万像素定焦
- 整体尺寸 : 159mm×75mm×14.4mm
- 解码能力 : 解读标准一维,二维条码,DPM
- 计算机无线通信 : Wi-Fi 6
- WWAN 规格 : GSM: 850,900,1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
- 蓝牙规格 : Bluetooth 5.1
- WLAN 规格 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 2X2 MU-MIMO
- 操作系统 : Android 12
- 内存 : 4GB+64GB
- 扫描引擎型号 : S0703/N6703
- 扫描引擎类型 : 影像式扫描引擎
- 处理器 : 高通八核2.2GHz
- 显示屏尺寸 : 5.5英寸
- 电池类型 : 锂离子电池
- 工作湿度 : 5%-90%(无冷凝)
- 工作温度 : -20℃至+50℃
- 存储温度范围 : -30℃至+70℃
- 跌落规格 : 1.5m水泥地面,符合MIL-STD 810G军用级标准
- 防护等级 : IP67
- 滚动规格 : 1000×0.5m范围内的滚落
- 保修期限 : 提供1年整机质保
- 相机位置 : 后置加前置
- 键盘 : 音量+/-键,左右侧扫描键,电源键