车载电脑
Thor CV31 车载电脑
Thor CV31 车载电脑
Thor™: CV31 是我们最小巧的车载计算机。它为霍尼韦尔 Voice™: 语音导向工作流提供最新技术与支持,其采用的设计可最大限度地减少对驾驶员视线的阻挡。所配 16.5 厘米(6.5 英寸)显示屏易于查看和获取重要的供应链工作流信息,但绝不会阻挡驾驶员视线。
- Microsoft®: Windows®: Embedded Compact 7 操作系统充分利用了 CV31 的 OMAP4 1.5 GHz 双核 CPU 和 1GB RAM。
- 兼容 Intermec CV30—: 底座、扫描仪、键盘和附件,保留传统投资。
- 只需简单地触摸一下,即可将霍尼韦尔 Voice SRX2 耳机与 CV31 进行配对。
- 可选配集成式 9-36 VDC 电源转换器和点火控制,避免因车辆电池耗尽所引发的维修费用或生产率降低。
- 独特的紧凑型设计,与同类竞品设备相比,为驾驶员增加了 20% 的可视性。
- 可选用的触屏除霜器,能将其应用范围扩展到冷藏作业。
Thor CV31 计算机将最新的高性能计算技术融合到极其紧凑的外形结构中。实际上,CV31 设备是我们最紧凑的车载计算机。这非常重要,因为它最大限度地减少对司机视线的阻挡,帮助提升安全性。更棒的是,CV31 计算机支持语音导向工作流,实现“非手持、免眼看”应用,让驾驶员能专注于开车。只需添加霍尼韦尔 Voice™: 解决方案即可。CV31 计算机的嵌入式 TouchConnect™: 技术让霍尼韦尔 Voice 无线耳机能够快速方便地与计算机配对 - 只需触摸一下即可。CV31 计算机配有 16.5 厘米(6.5 英寸)显示屏,强大的处理器让您能轻松处理复杂的语音、屏幕和扫描密集型应用。已经过优化,适用于各种环境,包括冷藏。作为广受欢迎的 Intermec CV30 固定式计算机下一代产品,Thor CV31 具有相同的体积大小、安装附件位置和 I/O 连接器布局。只需简单替换即可迁移成 CV31 设备,同时不损害您此前对机件、扫描器和其他外围设备所作的投资。CV31 和 CV30 设备的备件库单元还便于互换,因此设备更新计划可以视最适合每次作业的节奏分阶段进行。
尺寸
- 整体尺寸
- 17.65 x 18.92 x 5.6 厘米
- 6.95 x 7.5 x 2.15 英寸
Network
- 蓝牙规格
- v2.1
Software & Firmware
- 操作系统
- Windows Embedded Compact 7
Memory & Data
- 内存
- 16 GB 闪存/1 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 640 x 480
- 连接接口
- USB
- DB9
- 以太网
- 音频
- 处理器
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 双核
- 显示屏尺寸
- 16.5 厘米
- 6.5 英寸
- 键盘类型
- 触摸屏
Environmental
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 工作温度
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
Standards & Approvals
- 抗振性
- MIL-STD-810G
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
尺寸
- 整体尺寸
- 17.65 x 18.92 x 5.6 厘米
- 6.95 x 7.5 x 2.15 英寸
Network
- 蓝牙规格
- v2.1
Software & Firmware
- 操作系统
- Windows Embedded Compact 7
Memory & Data
- 内存
- 16 GB 闪存/1 GB RAM
Hardware
- 显示器分辨率
- 640 x 480
- 连接接口
- USB
- DB9
- 以太网
- 音频
- 处理器
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 双核
- 显示屏尺寸
- 16.5 厘米
- 6.5 英寸
- 键盘类型
- 触摸屏
Environmental
- 存储温度范围
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 工作温度
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
Standards & Approvals
- 抗振性
- MIL-STD-810G
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 整体尺寸 : 17.65 x 18.92 x 5.6 厘米|6.95 x 7.5 x 2.15 英寸
- 蓝牙规格 : v2.1
- 操作系统 : Windows Embedded Compact 7
- 内存 : 16 GB 闪存/1 GB RAM
- 显示器分辨率 : 640 x 480
- 连接接口 : USB|DB9|以太网|音频
- 处理器 : Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 双核
- 显示屏尺寸 : 16.5 厘米|6.5 英寸
- 键盘类型 : 触摸屏
- 存储温度范围 : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 工作温度 : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- 抗振性 : MIL-STD-810G
- 保修期限 : 1 年