移动标签打印机
RL3e 便携式标签打印机
RL3e 便携式标签打印机
更快更高效地处理发货,从而提高生产率并减少失误。RL3e(72 毫米/2.8 英寸)打印机专门为此而打造。我们如此确信这些打印机能够跟上配送中心、仓库和供应链/物流环境的繁忙节奏,我们提供两年保修服务。
- RLe 系列在从 1.8 米(6 英尺) 高处跌落水泥地面 26 次之后仍然能够正常打印,即使在极端温度条件下也不例外。
- 共同研发的介质耗材确保最佳而无忧的性能,保证最高的打印品质和图像稳定性。
- 可单手更换纸卷。配有 LCD 显示屏和“撕开即用”装置,从而加快贴标速度。
- 锂电池为 8 小时班次提供最大的电池容量,甚至在最严苛工作条件下也不例外。
- 配备常规语言模拟,让您能轻松替换工作场所的现有打印机。
RL3e (72 毫米/2.8 英寸) 坚固型便携式标签打印机可直接在现场打印并粘贴条码标签,因此能提高效率和生产率。该 RLe 系列打印机按需打印标签,还可’:避免混淆按批打印的标签,从而避免了代价高昂的装运错误。您甚至还可将 RL3e 打印机安装到叉车上,增加便利性和功能。RL3e 打印机无疑反映了我们耐用可靠型移动式收据打印机的声誉。实际上,我们’:对这些打印机的质量和长期可靠性如此充满信心,以至于我们提供了两年免费保修服务。该’:保修期限是竞争对手的两倍。
规格概览:
- 打印头:直热热敏式
- 分辨率:8 点/mm (203 dpi)
- 介质宽度范围:RL3e:26 mm 至 79 mm (1 in 至 3.12 in)
- 最大打印宽度:RL3e:72mm (2.8 in)
- 打印装置速度:102 mm (4 in) / 秒*
- 可选的无线 802.11a/b/g/n 和蓝牙®:连接
功能
- 应用
- 配送
- 物流业
- 兼容软件
- Niceware
- NETira MD
- Wavelink Avalanche MC
- NETira™ MS
- BarTender
- AirWatch 移动设备管理
- NiceLabel
- NETira CT
- 兼容驱动程序
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows XP
尺寸
- 整体尺寸
- 19.3 x 14.2 x 8.1 厘米
- 7.6 x 5.6 x 3.2 英寸
Printing Specifications
- 分辨率
- 203 dpi
- 一维条码
- HIBC
- 条形码 128
- Codabar
- UPC-A
- 条形码 93
- Postnet
- UCC/ EAN-128
- 代码 3,共 9 个代码
- EAN-8
- Telepen
- UPC-E
- EAN-13
- MSI/Plessey
- Interleaved 2 of 5
- USD-8
- UPC 2 位数 和 5 位数附录
- Plessey
- UPS MaxiCode
- FIM
- 二维码
- Micro PDF417
- Aztec
- GS1
- Data Matrix
- 二维码
- TLC39
- PDF417
- 可下载字体类型
- TrueType
- Bitmap
媒体
- 打印机介质类型
- 标签
Network
- 无线通信
- WiFi
- 蓝牙
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/64 MB RAM
Electrical
- 电池容量选项
- 2200 mAh
Environmental
- 存储温度
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 工作湿度
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.8 m (6 ft)
标准和认证
- IrDA
- 否
Service Terms
- 保修期限
- 2 年
功能
- 应用
- 配送
- 物流业
- 兼容软件
- Niceware
- NETira MD
- Wavelink Avalanche MC
- NETira™ MS
- BarTender
- AirWatch 移动设备管理
- NiceLabel
- NETira CT
- 兼容驱动程序
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows XP
尺寸
- 整体尺寸
- 19.3 x 14.2 x 8.1 厘米
- 7.6 x 5.6 x 3.2 英寸
Printing Specifications
- 分辨率
- 203 dpi
- 一维条码
- HIBC
- 条形码 128
- Codabar
- UPC-A
- 条形码 93
- Postnet
- UCC/ EAN-128
- 代码 3,共 9 个代码
- EAN-8
- Telepen
- UPC-E
- EAN-13
- MSI/Plessey
- Interleaved 2 of 5
- USD-8
- UPC 2 位数 和 5 位数附录
- Plessey
- UPS MaxiCode
- FIM
- 二维码
- Micro PDF417
- Aztec
- GS1
- Data Matrix
- 二维码
- TLC39
- PDF417
- 可下载字体类型
- TrueType
- Bitmap
媒体
- 打印机介质类型
- 标签
Network
- 无线通信
- WiFi
- 蓝牙
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/64 MB RAM
Electrical
- 电池容量选项
- 2200 mAh
Environmental
- 存储温度
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- 工作温度
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
- 工作湿度
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 1.8 m (6 ft)
标准和认证
- IrDA
- 否
Service Terms
- 保修期限
- 2 年
- 应用 : 配送|物流业
- 兼容软件 : Niceware|NETira MD|Wavelink Avalanche MC|NETira™ MS|BarTender|AirWatch 移动设备管理|NiceLabel|NETira CT
- 兼容驱动程序 : Windows Vista|Windows 7|Windows 8|Windows XP
- 整体尺寸 : 19.3 x 14.2 x 8.1 厘米|7.6 x 5.6 x 3.2 英寸
- 分辨率 : 203 dpi
- 一维条码 : HIBC|条形码 128|Codabar|UPC-A|条形码 93|Postnet|UCC/ EAN-128|代码 3,共 9 个代码|EAN-8|Telepen|UPC-E|EAN-13|MSI/Plessey|Interleaved 2 of 5|USD-8|UPC 2 位数 和 5 位数附录|Plessey|UPS MaxiCode|FIM
- 二维码 : Micro PDF417|Aztec|GS1|Data Matrix|二维码|TLC39|PDF417
- 可下载字体类型 : TrueType|Bitmap
- 打印机介质类型 : 标签
- 无线通信 : WiFi|蓝牙
- 内存 : 128 MB 闪存/64 MB RAM
- 电池容量选项 : 2200 mAh
- 存储温度 : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- 工作温度 : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- 工作湿度 : 10 - 90 %
- 跌落规格 : 1.8 m (6 ft)
- IrDA : 否
- 保修期限 : 2 年