标签和标牌
Duratherm III 热敏标签贴纸
Duratherm III 热敏标签贴纸
霍尼韦尔提供各种标签,以便支持不同的打印技术并满足您的不同应用需求。纸质和合成条码标签都可提供,用于热敏打印机和热转印打印机。我们的 Duratherm™: 热敏标签贴纸带有一层热敏层,通过直接与打印头接触的方式进行打印。我们还提供带有外涂层的热敏标签。对于高湿和表面磨蚀的应用场合,它能提高耐用性。
- 低耐磨性。
- 仅限室内。
- 最少 应用。温度 32°:F 工作温度 -4°: 至 120°:F。
- 低耐化学性。
我们的热敏纸质标签存货具有各种流行的尺寸,可满足各种环境和应用场合中的质优价廉的打印需求。热敏标签无需色带即可打印,因此非常适合注重保密的应用场合。热感打印机耗材带有一层热敏层,通过直接与打印头接触的方式进行打印。结果便是一组黑点共同形成文字、条码或图形。我们的 Duratherm™: 产品组合包含各种打印机耗材产品,可满足您特定应用场合对介质性能的要求,并且具有符合各行各业要求的卓越打印质量。Duratherm 产品中有一些热敏标签能够同时被可见光扫描仪和红外线扫描仪识读,这些扫描仪专门在高湿和表面磨蚀的环境及要求打印速度快的应用场合中工作。
功能
- 面纸材料
- 书面
- 应用
- 装运
- 收货
- 交叉转运
- 在制品
- 拣货标签
- 交通运输与预留
- 采用
- 打印机
- 外形规格
- 辊子
- 折叠
- 产品类型
- 标签
- 兼容色带
- 不适用
尺寸
- 芯尺寸
- 0.75
- 3
- 1
- 0.4
- 卷直径
- 2.65 inch
- 2.6 inch
- 8 inch
- 2.25 inch
- 12 inch
- 2 inch
- 5 inch
Printing Specifications
- 打印方法
- 直热热敏式
媒体
- 粘合剂类型
- 永久橡胶
- 永久丙烯酸
功能
- 面纸材料
- 书面
- 应用
- 装运
- 收货
- 交叉转运
- 在制品
- 拣货标签
- 交通运输与预留
- 采用
- 打印机
- 外形规格
- 辊子
- 折叠
- 产品类型
- 标签
- 兼容色带
- 不适用
尺寸
- 芯尺寸
- 0.75
- 3
- 1
- 0.4
- 卷直径
- 2.65 inch
- 2.6 inch
- 8 inch
- 2.25 inch
- 12 inch
- 2 inch
- 5 inch
Printing Specifications
- 打印方法
- 直热热敏式
媒体
- 粘合剂类型
- 永久橡胶
- 永久丙烯酸
- 面纸材料 : 书面
- 应用 : 装运|收货|交叉转运|在制品|拣货标签|交通运输与预留
- 采用 : 打印机
- 外形规格 : 辊子|折叠
- 产品类型 : 标签
- 兼容色带 : 不适用
- 芯尺寸 : 0.75|3|1|0.4
- 卷直径 : 2.65 inch|2.6 inch|8 inch|2.25 inch|12 inch|2 inch|5 inch
- 打印方法 : 直热热敏式
- 粘合剂类型 : 永久橡胶|永久丙烯酸