标签和标牌
Duratran II 热转印纸质标签
Duratran II 热转印纸质标签
霍尼韦尔提供各种标签,以便支持不同的打印技术并满足您的不同应用需求。纸质和合成条码标签都可提供,用于热敏打印机和热转印打印机。我们的 Duratran™: 热转印标签可提供纸质面材和合成面材。合成或“薄膜”标签以其耐用的特性,满足更具挑战性的应用场合。这些特性包括:
- 抗撕裂性
- 更强的胶黏性
- 防潮耐热性
这些特性使 Duratran 标签成为户外环境或严格的制造业环境中的理想之选。
- 低耐磨性
- 仅限室内
- 最少 应用。温度 30°:F 工作温度 -65°: 至 200°:F
- 低耐化学性
霍尼韦尔热转印标签纸是严苛环境的绝佳之选,标签纸在这些环境里必须耐受热和阳光等条件。热转印打印技术采用热敏墨水色带生成条码,这些条码可供可见光扫描和红外线扫描。Duratran™: 热转印标签产品(纸质面材和合成面材)提供耐久而优质的打印及无限灵活性。如需获得最佳性能,请将 Duratran 热转印标签与霍尼韦尔 ThermaMAX™: 色带配合使用。
功能
- 采用
- 打印机
- 应用
- 收货
- 产品标签
- 库存标签
- 运输标签
- 返工跟踪
- 冷链物流
- 回收标签
- 交叉转运
- 在制品
- 面纸材料
- 书面
- 兼容色带
- TMX2000 系列蜡/树脂
- TMX1000 系列蜡
- 产品类型
- 标签
- 外形规格
- 辊子
- 折叠
尺寸
- 卷直径
- 12 inch
- 8 inch
- 5 inch
- 芯尺寸
- 3
- 1
Printing Specifications
- 打印方法
- 热转印
媒体
- 粘合剂类型
- 永久丙烯酸
功能
- 采用
- 打印机
- 应用
- 收货
- 产品标签
- 库存标签
- 运输标签
- 返工跟踪
- 冷链物流
- 回收标签
- 交叉转运
- 在制品
- 面纸材料
- 书面
- 兼容色带
- TMX2000 系列蜡/树脂
- TMX1000 系列蜡
- 产品类型
- 标签
- 外形规格
- 辊子
- 折叠
尺寸
- 卷直径
- 12 inch
- 8 inch
- 5 inch
- 芯尺寸
- 3
- 1
Printing Specifications
- 打印方法
- 热转印
媒体
- 粘合剂类型
- 永久丙烯酸
- 采用 : 打印机
- 应用 : 收货|产品标签|库存标签|运输标签|返工跟踪|冷链物流|回收标签|交叉转运|在制品
- 面纸材料 : 书面
- 兼容色带 : TMX2000 系列蜡/树脂|TMX1000 系列蜡
- 产品类型 : 标签
- 外形规格 : 辊子|折叠
- 卷直径 : 12 inch|8 inch|5 inch
- 芯尺寸 : 3|1
- 打印方法 : 热转印
- 粘合剂类型 : 永久丙烯酸