全面保护救援和下降作业人员!旨在提高工人的安全和生产力。
密闭空间救援和下降操作需要最高级别的安全解决方案。密闭空间或高空作业使工人面临火灾、爆炸、意识丧失、窒息或坠落的高风险。
霍尼韦尔的救援和下降产品为各个行业的员工提供保护、舒适和活动自由。
浏览我们设计用于面对任何危险的密闭空间安全产品、工具、空间救援系统、下降装置和绳索下降器系列。
轻型铝质多功能三脚架,特别适用于密闭空间和救援 • 符合标准:EN795-B,OSHA,ANSI
适用于多种场合,包括密闭空间进出,救援,定位和物品吊装。 • 符合标准:EN1496,OSHA,ANSI
可适用于多种基座,支撑杆长度可以调节:1.88 米到2.26 米。水平吊臂伸 • 展幅度:0.3 米到0.74 米, 重量:13.2 公斤。
DH吊臂基座,可适用于多种墙体厚度,最大可 • 达0.61 米。
DH吊臂基座,可利用自身八个独立螺丝夹紧在多种支柱结构的边缘
可安装在混泥土或钢结构表面。
结构紧凑,重量轻 • ;适用于持续时间较短的救援和未受伤的疏散行动;使受伤者处于舒适的坐立姿势;符合标准: • EN1498 • 。
由DH-AP-10/ 和DH-AB-Miller/ 组成,用于绞盘或速 • 差器对吊臂的连接