搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

高科技和半导体

配备传感器的 Satellite XT 变送器

有毒气体探测器可选用多种传感器,是最简单的“应用点”气体探测解决方案。 • •

产品概述


Satellite XT 是所有“应用点”气体探测最简便的解决方案。Satellite XT 基于市场上体积最小、性能最可靠的电化学电池技术,灵活、简便且易于使用。Satellite XT 可按模拟或数字配置进行采购,能够与新型或既有设施控制技术连接。

数字 Satellite XT 基于 LonWorks® 技术。基于 LonWorks® 网络平台的生命安全系统可使用户充分利用分布式控制的成本效益,同时又保持实现代码兼容安全应用所必须的完整性和可靠性。

Satellite XT 是一种智能气体探测变松器,它采用独特的电化学传感器来探测有毒、腐蚀性和可燃气体。Satellite XT 属于“应用点”监控器,通常放置于潜在气体泄漏源处或其附近。其现场附件允许针对不同的环境选择采样方式,包括现场导管探测和为恶劣或偏远位置设计的抽取探测。气体探测采样系统的标准安装位置包括气柜的排气管道、阀箱、设备外壳及其周围的呼吸区。

每台 Satellite XT 变送器都具有一个独一无二的地址,以供其在 LonWorks® 网络上使用。此特征允许其加入由其他智能 LonWorks® 设备组成的网络社区,当作为整体看待时,这个社区就构成了一个生命安全系统网络。气体浓度和报警信息都会在局部的 Satellite XT 显示,同时也会分布到 LonWorks® 网络上,以供其他现场设备使用。Satellite XT对所有监控变量(包括气体类型、报警级别和维护状态等)提供完整的可编程性。

其他特点和优点:

应用

气体探测的目标为: 

  • 气柜

  • 阀箱

  • 设备外壳

  • 周围的呼吸区

  • 气体储存室

  • OEM 设备

  •  
优势 

  • 快速、可靠、具有针对性的气体探测

  • 连续实时监控

  • 可更换的智能传感器电池

  • 无需动态气体校准

  • 通用传感头电子设备

  • 拥有成本低

  • 无易磨损或需更换的运动部件

  •  
Image
SKU
Description
alt
06.FILTER.STAUB
alt
20202-0200
SAT-EX 探测器
alt
20202-0250
alt
20202-0400
alt
20202-0405
SAT-EX 探测器
alt
20202-0450
alt
20202-0455
SAT-EX 探测器
alt
20202-4000
alt
20202.0090.00.00
SAT-EX 2米标准传感器延长线
alt
20202.0091.00.00
SATELLITE XT 3米的传感器标准延长线
Image
SKU
Description
alt
06.FILTER.STAUB
alt
20202-0200
SAT-EX 探测器
alt
20202-0250
alt
20202-0400
alt
20202-0405
SAT-EX 探测器
alt
20202-0450
alt
20202-0455
SAT-EX 探测器
alt
20202-4000
alt
20202.0090.00.00
SAT-EX 2米标准传感器延长线
alt
20202.0091.00.00
SATELLITE XT 3米的传感器标准延长线