https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

放大气体质量流量传感器

HAF 系列 - 高流量

补偿式。±50 SCCM 至 ±750 SCCM - 模拟或数字输出。10 SLPM 至 300 SLPM - 数字输出

经销商库存

霍尼韦尔 Zephyr™ HAF 系列传感器为指定的满量程流量范围及温度补偿范围内读取气流数据提供一个数字界面。隔热加热器和温度感应元件可帮助传感器对空气流或其他气流做出快速响应。

Zephyr 传感器旨在测量空气和其他无腐蚀性气体的质量流量。

10 SLPM 至 300 SLPM

标准流量范围为 10 SLPM、15 SLPM、20 SLPM、50 SLPM、100 SLPM、200 SLPM 或 300 SLPM,另具可定制化的流量范围供您选择。这些传感器利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行全面的校准和温度补偿。

大于 10 SLPM 的 HAF 系列在经校准的 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 的温度范围内进行补偿。基于 ASIC 的补偿能实现数字 (I2C) 输出和 1 ms 的响应时间。

±50 SCCM 至 ±750 SCCM

标准流量范围可在 ±50、±100、±200、±400 或 ±750 SCCM 下使用。还提供自定义流量范围。这些传感器利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行全面的校准和温度补偿。

HAF HAF 系列可以对0°C 至50 °C [32°F 至 122°F] 的温度范围做出补偿,并且可以在 -20C 至70°C [-4°F 至 158°F] 的温度范围中工作。基于 ASIC 的补偿能实现数字 (I2C) 输出和 1 ms 的响应时间。

这些传感器根据热传递原理测量气流的质量流量。它们由含有热电阻微桥的微机电传感系统 (MEMS) 组成,薄膜铂电阻沉积于氮化硅薄膜上。MEMS 传感芯片位于精密设计的气流通道内,提供对于流量的可重复响应。

Zephyr 传感器可以为客户提供增强的可靠性、高准确度、可重复测量等性能,并且能够定制传感器以满足许多具体的应用要求。坚固外壳和稳定基底相结合使得这些产品极其坚固耐用。它们的设计与制造符合 ISO 9001 标准。

其他

  • 补偿温度范围
    • 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
  • 流量/压力范围
    • 0 SCCM 至 750 SCCM
    • 0 SCCM 至 200 SCCM
    • 0 SCCM 至 50 SCCM
  • 响应时间
    • 典型值 1 ms
  • 电源电压
    • 3.3 Vdc
    • 5.0 Vdc
  • UNSPSC 代码
    • 41111931
  • 端口类型
    • 长接口
  • 信号调节
    •  放大
  • UNSPSC 商品
    • 41111931 流量传感器
  • 存储温度
    • -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
  • 介质兼容性
    • 仅干燥气体
  • 系列名称
    • HAF
  • 功耗
    • 最大 40 mW
    • 最大 65 mW
  • 工作温度
    • -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
  • 共模压力
    • 最大 25 psi

其他

  • 补偿温度范围
    • 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
  • 流量/压力范围
    • 0 SCCM 至 750 SCCM
    • 0 SCCM 至 200 SCCM
    • 0 SCCM 至 50 SCCM
  • 响应时间
    • 典型值 1 ms
  • 电源电压
    • 3.3 Vdc
    • 5.0 Vdc
  • UNSPSC 代码
    • 41111931
  • 端口类型
    • 长接口
  • 信号调节
    •  放大
  • UNSPSC 商品
    • 41111931 流量传感器
  • 存储温度
    • -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
  • 介质兼容性
    • 仅干燥气体
  • 系列名称
    • HAF
  • 功耗
    • 最大 40 mW
    • 最大 65 mW
  • 工作温度
    • -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
  • 共模压力
    • 最大 25 psi
  • UNSPSC 代码 : 41111931
  • 补偿温度范围 : 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
  • 电源电压 : 3.3 Vdc|5.0 Vdc
  • 端口类型 : 短|长接口
  • 信号调节 :  放大
  • UNSPSC 商品 : 41111931 流量传感器
  • 存储温度 : -40°C 至 125°C [-40°F 至 251°F]
  • 介质兼容性 : 仅干燥气体
  • 系列名称 : HAF
  • 流量/压力范围 : 0 SCCM 至 750 SCCM|0 SCCM 至 200 SCCM|0 SCCM 至 50 SCCM
  • 功耗 : 最大 40 mW|最大 65 mW
  • 工作温度 : -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
  • 响应时间 : 典型值 1 ms
  • 共模压力 : 最大 25 psi
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM Installation Instructions
524.05 KB
5/24/2021
PDF 524.05 KB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
HAF Series - High Flow CAD Models - grouped
796.24 KB
6/4/2021
796.24 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches for Medical Applications
10.08 MB
5/24/2021
PDF 10.08 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Gas Media Compatibility & Correction Factors
97.66 KB
5/24/2021
PDF 97.66 KB
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers
100.21 KB
5/24/2021
PDF 100.21 KB
Airflow Sensor Glossary of Terms
156.26 KB
5/24/2021
PDF 156.26 KB
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction
86.49 KB
5/24/2021
PDF 86.49 KB
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions
192.45 KB
5/24/2021
PDF 192.45 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
目录
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
82.4 KB
5/24/2021
PDF 82.4 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
514.57 KB
6/4/2021
PDF 514.57 KB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/24/2021
PDF 2.8 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
PDF 1.88 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
PDF 4.51 MB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
HAF Series - High Flow Product Photo - grouped
600.51 KB
6/4/2021
600.51 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
514.57 KB
6/4/2021
PDF 514.57 KB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/24/2021
PDF 2.8 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Sensors and Switches for Medical Applications
10.08 MB
5/24/2021
PDF 10.08 MB
HAF Series - High Flow CAD Models - grouped
796.24 KB
6/4/2021
796.24 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
PDF 1.88 MB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM Installation Instructions
524.05 KB
5/24/2021
PDF 524.05 KB
Gas Media Compatibility & Correction Factors
97.66 KB
5/24/2021
PDF 97.66 KB
HAF Series - High Flow Product Photo - grouped
600.51 KB
6/4/2021
600.51 KB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
PDF 4.51 MB
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers
100.21 KB
5/24/2021
PDF 100.21 KB
Airflow Sensor Glossary of Terms
156.26 KB
5/24/2021
PDF 156.26 KB
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction
86.49 KB
5/24/2021
PDF 86.49 KB
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions
192.45 KB
5/24/2021
PDF 192.45 KB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
82.4 KB
5/24/2021
PDF 82.4 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Image
SKU
Description
alt
HAFBLF0200C4AX3
alt
HAFBLF0750C4AX5
alt
HAFBLF0200CAAX5
alt
HAFBLF0200C2AX3
alt
HAFBLF0200CAAX3
alt
HAFBLF0050CAAX5
alt
HAFBSF0200C4AX3
alt
HAFBLF0750CAAX5
alt
HAFBSF0200C4AX5
alt
HAFBSF0200CAAX3