Medical Gas Sensors
OOA (Envitec)
汽车用无铅氧气传感器:经过 PTB-A 18.10 认证。符合 BAR 97 要求,符合欧盟RoHS标准。严格按照 EN ISO 13485 标准设计和制造。经认证的质量管理体系
迈入无铅未来:霍尼韦尔结合自身创新技术和工程专业知识,开发了无铅氧传感器系列。霍尼韦尔无铅氧气传感器可一对一直接替换,无需重新设计应用程序。这种创新是由欧洲法规推动的,旨在满足 RoHS 监管要求,因为 2021 年 7 月之后不允许使用含铅氧传感器。
霍尼韦尔的 EnviteC