https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

航空航天位置测量传感器

双串式航空航天 LVDT

双串联式航空航天 LVDT,行程:8,89 mm 至 35,56 mm [0.35 英寸至 1.4 英寸];MTBF(平均故障间隔时间):最少100 万小时。17-4 PH 不锈钢外壳

霍尼韦尔双串式航空航天线性可变差动变压器融合了预验证平台方法,以确保其满足广泛的配置和应用需求。台点定位消除了安装期间的垫片需求。我们拥有遍及全球的工程和应用专业人员,为全球各地客户提供新的应用和故障排除支持。

其他

  • 底座
    • 法兰式
    • 螺纹
  • 通道
    • 双串式
  • 行程范围
    • 35.56 mm [1.40 英寸]
    • 17.78 mm [0.70 英寸]
  • 寿命要求
    • 最小 1,000,000 小时
  • 电连接器
    • 尾纤(引线)
  • 电压总数
    • (V1+V2) 应为 4.45 VRMS(最小)至 5.54 VRMS(最大)
  • 输入阻抗
    • 3000 Hz 时,最小 650 Ω
  • 精度
    • 21°C [70°F] 时,±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % LVDT 行程
  • 输出阻抗
    • 3000 Hz 时,最大 2000 Ω
  • 電介質強度
    • 60 Hz 时,最小 1500 V RMS
  • 探测器配件
    • 0.164-32 螺纹
  • MTBF
    • 最小 100 万小时
  • 海拔
    • 至 55,000 英尺
  • 重量
    • 0.22 lb 至 2.1 lb
  • 工作温度
    • -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F]
  • 机械行程
    • 0.254 mm [0.010 英寸](含电子行程)
  • 电流消耗
    • 最大 11 mA
  • 振动
    • 5 Hz 至 2000 Hz 时,60 G
  • 绝缘电阻
    • 500 Vdc 时,最小 100 MΩ
  • 机械耐久性
    • 最小 100,000 次机械循环(全伸缩)
  • 激励
    • 3000 Hz ±50 Hz 时,7.07 ±0.14 V RMS 正弦波
  • 外壳材料
    • 17-4 PH 不锈钢

其他

  • 底座
    • 法兰式
    • 螺纹
  • 通道
    • 双串式
  • 行程范围
    • 35.56 mm [1.40 英寸]
    • 17.78 mm [0.70 英寸]
  • 寿命要求
    • 最小 1,000,000 小时
  • 电连接器
    • 尾纤(引线)
  • 电压总数
    • (V1+V2) 应为 4.45 VRMS(最小)至 5.54 VRMS(最大)
  • 输入阻抗
    • 3000 Hz 时,最小 650 Ω
  • 精度
    • 21°C [70°F] 时,±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % LVDT 行程
  • 输出阻抗
    • 3000 Hz 时,最大 2000 Ω
  • 電介質強度
    • 60 Hz 时,最小 1500 V RMS
  • 探测器配件
    • 0.164-32 螺纹
  • MTBF
    • 最小 100 万小时
  • 海拔
    • 至 55,000 英尺
  • 重量
    • 0.22 lb 至 2.1 lb
  • 工作温度
    • -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F]
  • 机械行程
    • 0.254 mm [0.010 英寸](含电子行程)
  • 电流消耗
    • 最大 11 mA
  • 振动
    • 5 Hz 至 2000 Hz 时,60 G
  • 绝缘电阻
    • 500 Vdc 时,最小 100 MΩ
  • 机械耐久性
    • 最小 100,000 次机械循环(全伸缩)
  • 激励
    • 3000 Hz ±50 Hz 时,7.07 ±0.14 V RMS 正弦波
  • 外壳材料
    • 17-4 PH 不锈钢
  • 寿命要求 : 最小 1,000,000 小时
  • 电连接器 : 尾纤(引线)
  • 电压总数 : (V1+V2) 应为 4.45 VRMS(最小)至 5.54 VRMS(最大)
  • 输入阻抗 : 3000 Hz 时,最小 650 Ω
  • 精度 : 21°C [70°F] 时,±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % LVDT 行程
  • 输出阻抗 : 3000 Hz 时,最大 2000 Ω
  • 通道 : 双串式
  • 電介質強度 : 60 Hz 时,最小 1500 V RMS
  • 探测器配件 : 0.164-32 螺纹
  • MTBF : 最小 100 万小时
  • 海拔 : 至 55,000 英尺
  • 重量 : 0.22 lb 至 2.1 lb
  • 工作温度 : -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F]
  • 机械行程 : 0.254 mm [0.010 英寸](含电子行程)
  • 电流消耗 : 最大 11 mA
  • 振动 : 5 Hz 至 2000 Hz 时,60 G
  • 绝缘电阻 : 500 Vdc 时,最小 100 MΩ
  • 底座 : 法兰式|螺纹
  • 机械耐久性 : 最小 100,000 次机械循环(全伸缩)
  • 激励 : 3000 Hz ±50 Hz 时,7.07 ±0.14 V RMS 正弦波
  • 行程范围 : 35.56 mm [1.40 英寸]|17.78 mm [0.70 英寸]
  • 外壳材料 : 17-4 PH 不锈钢
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
10.26 MB
5/24/2021
PDF 10.26 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
10.26 MB
9/28/2021
PDF 10.26 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
Dual-Tandem Aerospace LVDTs CAD Models - grouped
4.45 MB
6/4/2021
4.45 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
1LVTT140ADB CAD Drawing
1.1 MB
5/24/2021
1.1 MB
1LVTT140BDB CAD Drawing
681.74 KB
5/24/2021
681.74 KB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
1LVTT070ADB CAD Drawing
1.2 MB
5/24/2021
1.2 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
10.26 MB
5/24/2021
PDF 10.26 MB
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
1LVTT140ADB CAD Drawing
1.1 MB
5/24/2021
1.1 MB
1LVTT140BDB CAD Drawing
681.74 KB
5/24/2021
681.74 KB
Dual-Tandem Aerospace LVDTs CAD Models - grouped
4.45 MB
6/4/2021
4.45 MB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
1LVTT070ADB CAD Drawing
1.2 MB
5/24/2021
1.2 MB
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
10.26 MB
9/28/2021
PDF 10.26 MB
Image
SKU
Description
alt
1LVTT070ADB
alt
1LVTT140BDB
alt
1LVTT140ADB