https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

磁性位置传感器

角位置

弧度检测范围:0° 至 100° 和 0° 至 180°。模拟 Vdc 输出

经销商库存

霍尼韦尔 SMART 角位移型位置传感器是最耐用、适应性最强、重量最轻的非接触式位置传感器之一,可高精度感测绝对位置。这种简单、坚固耐用的角位移型位置传感器提供 IP69K 密封封装,避免采用机械失效机构,降低了磨损和损耗,提高了可靠性和耐用度,并将停机时间降至最低。

SMART 角位移型位置传感器是一款非接触式传感解决方案,既能进行高度精确的运动控制,又能改善运行效率和安全性。此霍尼韦尔位置传感器利用磁阻技术检测一个磁体在两个可选传感范围内相对于传感器的位置:

  • 0º 至 100º
  • 0º 至 180º

为什么说 SMART 位置传感器 smartArc SMART 是一个能自行思考的传感器。SMART 位置传感器提供自诊断功能和数据收集功能,具有高可靠性并可实现闭环反馈控制。

这些装置采用了专用集成电路 (ASIC) 和磁阻 (MR) 传感器阵列的专利组合来精确并可靠地确定贴附在移动物体上的磁体的位置,以便确定或控制此对象的位置。

MR 阵列可测量沿着磁体运动方向安装的 MR 传感器的输出。利用输出和 MR 传感器序列可确定与磁体位置中心距离最近的一对 MR 传感器。然后这两个 MR 传感器的输出可用于确定它们之间的磁体位置。

SMART 表示这是可以独立思考的传感器。SMART 位置传感器提供自诊断功能和数据收集功能,具有高可靠性并可实现闭环反馈控制。

这些装置采用了专用集成电路 (ASIC) 和磁阻 (MR) 传感器阵列的专利组合来精确并可靠地确定贴附在移动物体上的磁体的位置,以便确定或控制此对象的位置。

MR 阵列可测量沿着磁体运动方向安装的 MR 传感器的输出。利用输出和 MR 传感器序列可确定与磁体位置中心距离最近的一对 MR 传感器。然后这两个 MR 传感器的输出可用于确定它们之间的磁体位置。

其他

  • 电源电压
    • 5 Vdc
    • 18 Vdc 至 40 Vdc,已校准
    • 6 Vdc 至 24 Vdc,已校准
  • 供电电流
    • 最大值 45 mA
    • 最大值 30 mA
  • UNSPSC 代码
    • 41111937
  • 冲击
    • 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
  • 传感器直径
    • 222 mm x 107 mm x 31 mm [8.74 英寸 x 4.21 英寸 x 1.22 英寸](长 x 宽 x 高)
    • 183 mm x 86 mm x 31 mm [7.20 英寸 x 3.39 英寸 x 1.22 英寸](长 x 宽 x 高)
  • 机构认证和标准
    • CE
  • 气隙
    • 9.2 ±2.5 mm [0.36 ±0.09 英寸]
    • 7.8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098 英寸]
    • 8.5 ±2.5 mm [0.338 ±0.098 英寸]
  • 解决办法
    • 0.11°
    • 0.06°
  • UNSPSC 商品
    • 41111937 旋转位置传感器
  • 端子
    • Ampseal 16 连接器 (p/n 776536)
    • 18 AWG 引线
    • 4 针,M12 连接器
  • 存储温度
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 密封
    • IP67,IP69K
  • 系列名称
    • 安全与生产力解决方案 (SPS)
  • 工作温度
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 配置
    • 角位置
  • 检测范围
    • 0° 至 180°
    • 0° 至 100°
  • 振动
    • 20 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
  • 输出
    • 0.5 Vdc 到 4.5 Vdc,模拟信号
  • 线性度
    • ±0.4% 满量程输出
  • 磁强度
    • 10,000 高斯
  • 灵敏度
    • 22.22 mV/° ±4% FS
    • 40 mV/° ±4% FS
  • 反极
    • 26.4 Vdc
    • 40 Vdc
  • 外壳材料
    • 热塑性塑料

其他

  • 电源电压
    • 5 Vdc
    • 18 Vdc 至 40 Vdc,已校准
    • 6 Vdc 至 24 Vdc,已校准
  • 供电电流
    • 最大值 45 mA
    • 最大值 30 mA
  • UNSPSC 代码
    • 41111937
  • 冲击
    • 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
  • 传感器直径
    • 222 mm x 107 mm x 31 mm [8.74 英寸 x 4.21 英寸 x 1.22 英寸](长 x 宽 x 高)
    • 183 mm x 86 mm x 31 mm [7.20 英寸 x 3.39 英寸 x 1.22 英寸](长 x 宽 x 高)
  • 机构认证和标准
    • CE
  • 气隙
    • 9.2 ±2.5 mm [0.36 ±0.09 英寸]
    • 7.8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098 英寸]
    • 8.5 ±2.5 mm [0.338 ±0.098 英寸]
  • 解决办法
    • 0.11°
    • 0.06°
  • UNSPSC 商品
    • 41111937 旋转位置传感器
  • 端子
    • Ampseal 16 连接器 (p/n 776536)
    • 18 AWG 引线
    • 4 针,M12 连接器
  • 存储温度
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 密封
    • IP67,IP69K
  • 系列名称
    • 安全与生产力解决方案 (SPS)
  • 工作温度
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 配置
    • 角位置
  • 检测范围
    • 0° 至 180°
    • 0° 至 100°
  • 振动
    • 20 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
  • 输出
    • 0.5 Vdc 到 4.5 Vdc,模拟信号
  • 线性度
    • ±0.4% 满量程输出
  • 磁强度
    • 10,000 高斯
  • 灵敏度
    • 22.22 mV/° ±4% FS
    • 40 mV/° ±4% FS
  • 反极
    • 26.4 Vdc
    • 40 Vdc
  • 外壳材料
    • 热塑性塑料
  • UNSPSC 代码 : 41111937
  • 冲击 : 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
  • 电源电压 : 5 Vdc|18 Vdc 至 40 Vdc,已校准|6 Vdc 至 24 Vdc,已校准
  • 传感器直径 : 222 mm x 107 mm x 31 mm [8.74 英寸 x 4.21 英寸 x 1.22 英寸](长 x 宽 x 高)|183 mm x 86 mm x 31 mm [7.20 英寸 x 3.39 英寸 x 1.22 英寸](长 x 宽 x 高)
  • 机构认证和标准 : CE
  • 气隙 : 9.2 ±2.5 mm [0.36 ±0.09 英寸]|7.8 ±2.5 mm [0.307 ±0.098 英寸]|8.5 ±2.5 mm [0.338 ±0.098 英寸]
  • 解决办法 : 0.11°|0.06°
  • UNSPSC 商品 : 41111937 旋转位置传感器
  • 端子 : Ampseal 16 连接器 (p/n 776536)|18 AWG 引线|4 针,M12 连接器
  • 存储温度 : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 供电电流 : 最大值 45 mA|最大值 30 mA
  • 密封 : IP67,IP69K
  • 系列名称 : 安全与生产力解决方案 (SPS)
  • 工作温度 : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 配置 : 角位置
  • 检测范围 : 0° 至 180°|0° 至 100°
  • 振动 : 20 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
  • 输出 : 0.5 Vdc 到 4.5 Vdc,模拟信号
  • 线性度 : ±0.4% 满量程输出
  • 磁强度 : 10,000 高斯
  • 灵敏度 : 22.22 mV/° ±4% FS|40 mV/° ±4% FS
  • 反极 : 26.4 Vdc|40 Vdc
  • 外壳材料 : 热塑性塑料
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
SMART Position Sensors, 100� and 180� Arc Configurations
1.1 MB
5/11/2021
PDF 1.1 MB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
5/11/2021
PDF 1.44 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
50061061: SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
5/11/2021
PDF 1.1 MB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
767.97 KB
5/24/2021
PDF 767.97 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
Arc Product Photo
1.05 MB
5/11/2021
1.05 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
50061061: SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
5/11/2021
PDF 1.1 MB
SMART Position Sensors, 100� and 180� Arc Configurations
1.1 MB
5/11/2021
PDF 1.1 MB
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
767.97 KB
5/24/2021
PDF 767.97 KB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
5/11/2021
PDF 1.44 MB
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Arc Product Photo
1.05 MB
5/11/2021
1.05 MB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
Image
SKU
Description
alt
SPS-A180D-HAMS
alt
SPS-A100D-VAMS
alt
SPS-A100X-LAAS0401
alt
SPS-A100D-HAWS
alt
SPS-A100D-HAMS
alt
SPS-A180D-VAMS