https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

磁性位置传感器

线性

线性检测范围:0 mm 至 35 mm、0 mm 至 75 mm 和 0 mm 至 225 mm。模拟 Vdc 输出;35 mm、75 mm 和 225 mm:数字输出

经销商库存

SMART 位置传感器是业内最耐用、适应性最强、重量最轻的位置传感器之一,既能进行高度精确的移动控制,又能提高运行效率和安全性。这款传感器易于安装和维护,采用结构简单、经济高效的非接触式设计:

  • 消除了机械失效机构
  • 减少磨损和损坏
  • 改善可靠性和耐用性
  • IP67 和 IP69K 密封等级,适合各种严苛应用
  • 将停机时间降到最低

SMART 位置传感器是用于精度更高的感应精确位置的一款非接触式传感解决方案。它可以在三个可用感应范围内感应磁体相对于传感器的位置,因而这项解决方案对交通运输、工业和航空航天业很有帮助。

我们的线性位置传感器综合采用 ASIC(专用集成电路)和 MR(磁阻)传感器阵列技术,可以准确而可靠地判断附着在移动物体上的磁体位置,从而确定或控制物体的位置。

线性位置传感器的潜在应用:
  • 阀门位置监控
  • 材料处理
  • 塑模铸造
  • 切割和分切
  • 控制 CNC 机床
  • 重型设备附件的识别
  • 确定安装在卡车上的起重机伸缩臂位置
  • 控制多种飞机应用的执行器位置

其他

  • 电源电压
    • 4.75 Vdc 至 5.25 Vdc
    • 6 Vdc 至 24 Vdc,已校准
  • 供电电流
    • 最大值 20 mA
    • 最大值 32 mA
    • 最大值 88 mA
    • 最大值 34 mA
  • UNSPSC 代码
    • 41111937
  • 冲击
    • 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
  • 传感器直径
    • 287.3 mm x 18.0 mm x 28.2 mm [11.3 英寸 x 0.71 英寸 x 1.1 英寸](长 x 宽 x 高)
    • 85 mm x 31.5 mm x 35.5 mm [3.35 英寸 x 1.26 英寸 x 1.40 英寸](长 x 宽 x 高)
    • 145 mm x 18.0 mm x 28.2 mm [5.7 英寸 x 0.71 英寸 x 1.1 英寸](长 x 宽 x 高)
  • 机构认证和标准
    • CE
  • 气隙
    • 3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 英寸]
    • 8.5 ±1.0 mm [0.334 ±0.039 英寸]
  • 解决办法
    • 0.04 mm [0.0016 英寸]
    • 0.05 mm [0.002 in]
    • 0.14 mm [0.0055 英寸]
    • 0.0035 mm [0.000137 英寸]
  • UNSPSC 商品
    • 41111937 旋转位置传感器
  • 端子
    • TYCO Super Seal 282087-1 集成连接器
    • 带有引线的电缆
  • 存储温度
    • -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
  • 密封
    • IP67,IP69K
  • 系列名称
    • 安全与生产力解决方案 (SPS)
  • 工作温度
    • -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
  • 配置
    • 线性
  • 检测范围
    • 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in]
    • 0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in]
    • 0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in]
  • 振动
    • 10 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
    • 20 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
  • 输出
    • 从 0.55 Vdc 到 4.15 Vdc 模拟
    • 从 0 Vdc 到 5 Vdc 模拟
    • RS232 型数字
  • 线性度
    • ±1.0% 满量程输出
    • ±0.4% 满量程输出
  • 磁强度
    • 10,000 高斯
    • 13,500 高斯
  • 反极
    • -5 V
    • 125°C [257°F] 时,26.4 V
  • 灵敏度
    • 典型值 17.78 mV/mm
    • 典型值 50 mV/mm
    • 典型值 282.16 计数/mm
    • 典型值 103 mV/mm
  • 外壳材料
    • 热塑性塑料

其他

  • 电源电压
    • 4.75 Vdc 至 5.25 Vdc
    • 6 Vdc 至 24 Vdc,已校准
  • 供电电流
    • 最大值 20 mA
    • 最大值 32 mA
    • 最大值 88 mA
    • 最大值 34 mA
  • UNSPSC 代码
    • 41111937
  • 冲击
    • 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
  • 传感器直径
    • 287.3 mm x 18.0 mm x 28.2 mm [11.3 英寸 x 0.71 英寸 x 1.1 英寸](长 x 宽 x 高)
    • 85 mm x 31.5 mm x 35.5 mm [3.35 英寸 x 1.26 英寸 x 1.40 英寸](长 x 宽 x 高)
    • 145 mm x 18.0 mm x 28.2 mm [5.7 英寸 x 0.71 英寸 x 1.1 英寸](长 x 宽 x 高)
  • 机构认证和标准
    • CE
  • 气隙
    • 3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 英寸]
    • 8.5 ±1.0 mm [0.334 ±0.039 英寸]
  • 解决办法
    • 0.04 mm [0.0016 英寸]
    • 0.05 mm [0.002 in]
    • 0.14 mm [0.0055 英寸]
    • 0.0035 mm [0.000137 英寸]
  • UNSPSC 商品
    • 41111937 旋转位置传感器
  • 端子
    • TYCO Super Seal 282087-1 集成连接器
    • 带有引线的电缆
  • 存储温度
    • -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
  • 密封
    • IP67,IP69K
  • 系列名称
    • 安全与生产力解决方案 (SPS)
  • 工作温度
    • -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
  • 配置
    • 线性
  • 检测范围
    • 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in]
    • 0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in]
    • 0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in]
  • 振动
    • 10 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
    • 20 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
  • 输出
    • 从 0.55 Vdc 到 4.15 Vdc 模拟
    • 从 0 Vdc 到 5 Vdc 模拟
    • RS232 型数字
  • 线性度
    • ±1.0% 满量程输出
    • ±0.4% 满量程输出
  • 磁强度
    • 10,000 高斯
    • 13,500 高斯
  • 反极
    • -5 V
    • 125°C [257°F] 时,26.4 V
  • 灵敏度
    • 典型值 17.78 mV/mm
    • 典型值 50 mV/mm
    • 典型值 282.16 计数/mm
    • 典型值 103 mV/mm
  • 外壳材料
    • 热塑性塑料
  • UNSPSC 代码 : 41111937
  • 冲击 : 50 G 半正弦波,持续时间 11 ms
  • 电源电压 : 4.75 Vdc 至 5.25 Vdc|6 Vdc 至 24 Vdc,已校准
  • 传感器直径 : 287.3 mm x 18.0 mm x 28.2 mm [11.3 英寸 x 0.71 英寸 x 1.1 英寸](长 x 宽 x 高)|85 mm x 31.5 mm x 35.5 mm [3.35 英寸 x 1.26 英寸 x 1.40 英寸](长 x 宽 x 高)|145 mm x 18.0 mm x 28.2 mm [5.7 英寸 x 0.71 英寸 x 1.1 英寸](长 x 宽 x 高)
  • 机构认证和标准 : CE
  • 气隙 : 3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 英寸]|8.5 ±1.0 mm [0.334 ±0.039 英寸]
  • 解决办法 : 0.04 mm [0.0016 英寸]|0.05 mm [0.002 in]|0.14 mm [0.0055 英寸]|0.0035 mm [0.000137 英寸]
  • UNSPSC 商品 : 41111937 旋转位置传感器
  • 端子 : TYCO Super Seal 282087-1 集成连接器|带有引线的电缆
  • 存储温度 : -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
  • 密封 : IP67,IP69K
  • 供电电流 : 最大值 20 mA|最大值 32 mA|最大值 88 mA|最大值 34 mA
  • 系列名称 : 安全与生产力解决方案 (SPS)
  • 工作温度 : -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
  • 配置 : 线性
  • 检测范围 : 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in]|0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in]|0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in]
  • 振动 : 10 G,从 10 Hz 到 2000 Hz|20 G,从 10 Hz 到 2000 Hz
  • 输出 : 从 0.55 Vdc 到 4.15 Vdc 模拟|从 0 Vdc 到 5 Vdc 模拟|RS232 型数字
  • 线性度 : ±1.0% 满量程输出|±0.4% 满量程输出
  • 磁强度 : 10,000 高斯|13,500 高斯
  • 反极 : -5 V|125°C [257°F] 时,26.4 V
  • 灵敏度 : 典型值 17.78 mV/mm|典型值 50 mV/mm|典型值 282.16 计数/mm|典型值 103 mV/mm
  • 外壳材料 : 热塑性塑料
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission
949.33 KB
5/11/2021
PDF 949.33 KB
SMART Position Sensors, Linear Configurations
717.33 KB
5/24/2021
PDF 717.33 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4
3.08 MB
5/24/2021
PDF 3.08 MB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations
3.05 MB
5/24/2021
PDF 3.05 MB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
SMART Position Sensor - Linear CAD Models - grouped
2.19 MB
5/11/2021
2.19 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission
949.33 KB
5/11/2021
PDF 949.33 KB
SMART Position Sensors, Linear Configurations
717.33 KB
5/24/2021
PDF 717.33 KB
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4
3.08 MB
5/24/2021
PDF 3.08 MB
SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations
3.05 MB
5/24/2021
PDF 3.05 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
SMART Position Sensor - Linear CAD Models - grouped
2.19 MB
5/11/2021
2.19 MB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
Image
SKU
Description
alt
SPS-L035-LATS
alt
SPS-L225-HALS
alt
SPS-L225-HDLS
alt
SPS-L075-HALS