https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

工业 VRS

VRS 高输出系列

中低速、中高阻抗负载,需要高输出电压。

经销商库存

高输出 VRS 传感器设计用于需求更高输出电压的应用场合。该传感器在中高阻抗负载的低中速应用中具有最佳表现。

前端密封型号适用在暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。

  • 自供电的工作方式
  • 将执行器速度直接转换为输出频率
  • 安装简便
  • 无移动零件
  • 其设计适用于大范围的速度
  • 适合用于各种各样的配置方式
  • 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
  • 外壳直径:3/4 英寸、5/8 英寸
  • 外壳材质/样式:不锈钢螺纹
  • 端子:MS3106 连接器,预接线
  • 输出电压:30 Vp-p 至 60 Vp-p

其他

  • 最低输出电压(峰间值)
    • 60 Vp-p
    • 175 Vp-p
    • 55 Vp-p
    • 190 Vp-p
  • 工作频率
    • 40 kHz
    • 15 kHz
  • 工作温度
    • -40°C 至 107°C [-40°F 至 225°F]
    • -55°C 至 150°C [-67°F 至 300°F]
    • -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F]
  • 安装螺纹
    • 5/8-18 UNF-2A
    • 3/8-24 UNF-2A
  • 齿轮节距范围
    • 24 DP(模块 1.06)或粗粒
    • 12 DP(模块 2.11)或粗粒
    • 26 DP(模块 0.98)或粗粒
  • 电感
    • 450 mH
    • 85 mH
    • 75 mH
  • 最佳执行器
    • 24 DP(模块 1.06)黑色金属齿轮
    • 20 DP(模块 1.27)黑色金属齿轮
  • 材料
    • 不锈钢螺纹型
    • 光滑的不锈钢
  • 磁极片形状与尺寸
    • 圆形;4.39 mm [0.173 英寸] 直径
    • 圆形;2.36 mm [0.093 英寸] 直径
    • 圆形;2.69 mm [0.106 英寸] 直径
  • 表面速度
    • 0.38 m/s [15 英寸/秒]
    • 0.25 m/s [10 英寸/秒]
  • 端子
    • 20 AWG Teflon-绝缘引线,610 mm [24 英寸],导管安装
    • 20 AWG Teflon 绝缘引线 610 mm [24 英寸]
    • 24 AWG Vinyl-绝缘引线,610 mm [24 英寸]
    • MS3106 连接器
  • 重量
    • 35 g [1.2 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 42 g [1.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
    • 128 g [4.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
  • 系列名称
    • 高输出
  • 振动
    • MIL-STD 202F,方法 204D
  • 测试条件规范
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 8 DP [模块 3.17],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 1.25 kOhm
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 20 DP [模块 1.27],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 100 kOhm
  • 可用的公制螺纹
    • M12
    • M16
  • 外壳长度
    • 56 mm [2.20 英寸]
    • 51 mm [2.00 英寸]
    • 76 mm [3.00 英寸]
    • 32 mm [1.25 英寸]
    • 65 mm [2.55 英寸]
    • 100 mm [3.95 英寸]
    • 64 mm [2.50 英寸]
    • 92 mm [3.60 英寸]
    • 104 mm [4.10 英寸]
    • 55 mm [2.15 英寸]
    • 83 mm [3.25 英寸]
    • 130 mm [5.10 英寸]
    • 31 mm [1.20 英寸]
    • 156 mm [6.10 英寸]
  • 线圈电阻
    • 910 Ohm 至 1200 Ohm
    • 275 Ohm 至 330 Ohm
    • 120 Ohm 至 162 Ohm
  • 直径
    • 9.5 mm [0.375 英寸]
    • 15.9 mm [0.625 in]

其他

  • 最低输出电压(峰间值)
    • 60 Vp-p
    • 175 Vp-p
    • 55 Vp-p
    • 190 Vp-p
  • 工作频率
    • 40 kHz
    • 15 kHz
  • 工作温度
    • -40°C 至 107°C [-40°F 至 225°F]
    • -55°C 至 150°C [-67°F 至 300°F]
    • -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F]
  • 安装螺纹
    • 5/8-18 UNF-2A
    • 3/8-24 UNF-2A
  • 齿轮节距范围
    • 24 DP(模块 1.06)或粗粒
    • 12 DP(模块 2.11)或粗粒
    • 26 DP(模块 0.98)或粗粒
  • 电感
    • 450 mH
    • 85 mH
    • 75 mH
  • 最佳执行器
    • 24 DP(模块 1.06)黑色金属齿轮
    • 20 DP(模块 1.27)黑色金属齿轮
  • 材料
    • 不锈钢螺纹型
    • 光滑的不锈钢
  • 磁极片形状与尺寸
    • 圆形;4.39 mm [0.173 英寸] 直径
    • 圆形;2.36 mm [0.093 英寸] 直径
    • 圆形;2.69 mm [0.106 英寸] 直径
  • 表面速度
    • 0.38 m/s [15 英寸/秒]
    • 0.25 m/s [10 英寸/秒]
  • 端子
    • 20 AWG Teflon-绝缘引线,610 mm [24 英寸],导管安装
    • 20 AWG Teflon 绝缘引线 610 mm [24 英寸]
    • 24 AWG Vinyl-绝缘引线,610 mm [24 英寸]
    • MS3106 连接器
  • 重量
    • 35 g [1.2 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 42 g [1.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
    • 128 g [4.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
  • 系列名称
    • 高输出
  • 振动
    • MIL-STD 202F,方法 204D
  • 测试条件规范
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 8 DP [模块 3.17],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 1.25 kOhm
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 20 DP [模块 1.27],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 100 kOhm
  • 可用的公制螺纹
    • M12
    • M16
  • 外壳长度
    • 56 mm [2.20 英寸]
    • 51 mm [2.00 英寸]
    • 76 mm [3.00 英寸]
    • 32 mm [1.25 英寸]
    • 65 mm [2.55 英寸]
    • 100 mm [3.95 英寸]
    • 64 mm [2.50 英寸]
    • 92 mm [3.60 英寸]
    • 104 mm [4.10 英寸]
    • 55 mm [2.15 英寸]
    • 83 mm [3.25 英寸]
    • 130 mm [5.10 英寸]
    • 31 mm [1.20 英寸]
    • 156 mm [6.10 英寸]
  • 线圈电阻
    • 910 Ohm 至 1200 Ohm
    • 275 Ohm 至 330 Ohm
    • 120 Ohm 至 162 Ohm
  • 直径
    • 9.5 mm [0.375 英寸]
    • 15.9 mm [0.625 in]
  • 电感 : 450 mH|85 mH|75 mH
  • 最佳执行器 : 24 DP(模块 1.06)黑色金属齿轮|20 DP(模块 1.27)黑色金属齿轮
  • 材料 : 不锈钢螺纹型|光滑的不锈钢
  • 工作频率 : 40 kHz|15 kHz
  • 磁极片形状与尺寸 : 圆形;4.39 mm [0.173 英寸] 直径|圆形;2.36 mm [0.093 英寸] 直径|圆形;2.69 mm [0.106 英寸] 直径
  • 表面速度 : 0.38 m/s [15 英寸/秒]|0.25 m/s [10 英寸/秒]
  • 端子 : 20 AWG Teflon-绝缘引线,610 mm [24 英寸],导管安装|20 AWG Teflon 绝缘引线 610 mm [24 英寸]|24 AWG Vinyl-绝缘引线,610 mm [24 英寸]|MS3106 连接器
  • 重量 : 35 g [1.2 oz]|70 g [2.5 oz]|42 g [1.5 oz]|140 g [5.0 oz]|28 g [1.0 oz]|98 g [3.5 oz]|128 g [4.5 oz]|84 g [3.0 oz]
  • 系列名称 : 高输出
  • 工作温度 : -40°C 至 107°C [-40°F 至 225°F]|-55°C 至 150°C [-67°F 至 300°F]|-55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F]
  • 齿轮节距范围 : 24 DP(模块 1.06)或粗粒|12 DP(模块 2.11)或粗粒|26 DP(模块 0.98)或粗粒
  • 最低输出电压(峰间值) : 60 Vp-p|175 Vp-p|55 Vp-p|190 Vp-p
  • 安装螺纹 : 5/8-18 UNF-2A|3/8-24 UNF-2A
  • 振动 : MIL-STD 202F,方法 204D
  • 测试条件规范 : 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 8 DP [模块 3.17],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 1.25 kOhm|表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 20 DP [模块 1.27],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 100 kOhm
  • 可用的公制螺纹 : M12|M16
  • 外壳长度 : 56 mm [2.20 英寸]|51 mm [2.00 英寸]|76 mm [3.00 英寸]|32 mm [1.25 英寸]|65 mm [2.55 英寸]|100 mm [3.95 英寸]|64 mm [2.50 英寸]|92 mm [3.60 英寸]|104 mm [4.10 英寸]|55 mm [2.15 英寸]|83 mm [3.25 英寸]|130 mm [5.10 英寸]|31 mm [1.20 英寸]|156 mm [6.10 英寸]
  • 线圈电阻 : 910 Ohm 至 1200 Ohm|275 Ohm 至 330 Ohm|120 Ohm 至 162 Ohm
  • 直径 : 9.5 mm [0.375 英寸]|15.9 mm [0.625 in]
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
530.69 KB
5/24/2021
PDF 530.69 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
530.69 KB
5/24/2021
PDF 530.69 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
Image
SKU
Description
alt
3025
alt
MA243SAN
alt
MA233SAN
alt
3030AN
alt
3030S20
alt
3025S13
alt
3030A
alt
3030AN50
alt
3030AN25
alt
MA240SAN